19.07.2018
Flussostato termico
Monitoraggio delle portate
Il monitoraggio continuo dei fluidi di processo di macchine ed impianti contribuisce decisamente alla sicurezza dei processi. A tal fine, oltre alla pressione e alla temperatura è utile tenere sott'occhio con continuità anche il flusso/portata.
Con i flussostati termici di Balluff è rilevabile la portata di fluidi a diretto contatto – ad esempio nelle macchine utensili, pompe e compressori. In tal modo, i nostri robusti flussostati garantiscono la corretta funzionalità della vostra macchina.
Essi sono in grado di rilevare una riduzione della portata in conseguenza ad esempio di un guasto alla pompa di alimentazione, filtri otturati o una perdita nel sistema di tubi flessibili. Oppure, nei centri di lavorazione, monitorano continuamente il flusso del lubrorefrigerante, per garantire la sicurezza e la durata utile degli utensili.
Inoltre, i nostri flussostati convincono nelle operazioni di controllo di altri fluidi, come l'acqua di raffreddamento e si rivelano quindi validi per diverse applicazioni.
Caratteristiche principali
- Rilevamento diretto del flusso di fluidi
- non vi sono parti in movimento, pertanto sono resistenti contro lo sporco
- Forme costruttive avvitabili o inline, a seconda della portata/diametro dei tubi
- Connettore M12 robusto e facilmente integrabile
- Visualizzazione della portata mediante linea LED o display
Argomenti correlati
Downloads
-
Thermal Flow Controllers