07.05.2019
Accoppiatore induttivo per un’affidabile trasmissione di energia
Soluzione esente da usura, senza contatto e di grande efficienza
In numerose applicazioni, occorre trasmettere senza contatto il massimo livello possibile di energia. A tale scopo, il nuovo accoppiatore induttivo Balluff è davvero l’ideale: tale apparecchio, infatti, trasmette potenze elettriche sino a 120 W, attraverso un traferro, dall’unità stazionaria (Base) verso quella mobile (Remote). La distanza di trasmissione fra Base e Remote può arrivare sino a 4 mm, con uno sfalsamento assiale ammesso ≤ 4 mm.
Il sistema è dotato di un’apposita sorveglianza di temperatura interna, che protegge l’accoppiatore induttivo dal surriscaldamento. Se la sorveglianza di temperatura interviene, avverrà poi un riavvio automatico, non appena il sistema si sarà raffreddato. In caso di cortocircuito o di sovracorrente, la trasmissione di energia verso Base verrà disattivata. Il riavvio si svolgerà automaticamente, una volta eliminata l’anomalia. Per visualizzare lo stato di funzionamento, in Base è integrato un apposito indicatore a LED.
Caratteristiche principali
- Trasmissione di potenze elevate (sino a 120 W)
- Assenza di usura meccanica
- Del tutto esente da manutenzione
- Elevato grado di protezione (IP67) – soluzione adatta agli ambienti gravosi
- La sorveglianza interna di temperatura protegge dal surriscaldamento
- Modalità operativa visualizzata in Base
Argomenti correlati
Downloads
-
Inductive Coupler for reliable transmission of energy