Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BFB0006

Disponible

Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre

Code typographique:

BFB 75K-002-P-S75

Chargement...
Série
75K
Dimensions
10,4 x 35,4 x 84 mm
Interface
PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Apprentissage Sn
Activation / désactivation blocage des touches
Possibilité de réglage
Sens de lecture LCD
Fonction temps
Réglage usine (RAZ)
Mode normal/fin/rapide/large
Durée impulsion unique
Portée (Sn), 2 valeurs
Marche/arrêt affichage
Temporisation
Activation / désactivation blocage des touches
Détection claire/sombre
Sensibilité (Sn)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Type de lumière
LED à lumière rouge
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
ABS
Fréquence de commutation
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Fibres optiques en plastique et en verre

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990