Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

27.04.2023

Le nouveau système de mesure de position à champ magnétique BMP - avec plus de fonctionnalités

Facile à intégrer et configurable de manière flexible

Le nouveau système de mesure de position à champ magnétique BMP - avec plus de fonctionnalités

L'usine intelligente, avec ses lignes de production complexes, exige une grande flexibilité. Celle-ci est souvent difficilement conciliable avec une qualité élevée des processus et des produits. Dans ce contexte, il est essentiel que vous ayez à tout moment une vue d'ensemble de vos process. C'est précisément là que le système de mesure de position à champ magnétique BMP de Balluff vous aide : il fournit un retour de position en continu et sans contact et vous permet ainsi de surveiller de manière fiable et sans usure les process de fabrication.

Que vous souhaitiez par exemple contrôler le montage dans l'industrie automobile ou adapter rapidement des formats et des paramètres de process dans l'industrie de l'emballage, tandis que plusieurs mouvements pneumatiques se déroulent de manière synchrone : Avec le BMP, vous maîtrisez votre production et assurez le traitement simultané des objets tout en restant efficace sur le plan énergétique.

Une intégration croissante pour encore plus de flexibilité

Le temps, c'est de l'argent. C'est pourquoi, avec le nouveau BMP de Balluff, vous augmentez sans détour la transparence de votre fabrication et prévenez ainsi les erreurs et les pannes : Le système est compatible avec les aimants à orientation radiale et axiale et s'adapte ainsi directement à votre application.

Des résultats configurables : Paramètres de l'appareil en fonction de vos besoins

Le concept personnalisable est un élément important du nouveau BMP : si votre application exige une dynamique et/ou une répétabilité élevées, vous pouvez configurer ces paramètres en fonction de vos besoins avant la mise en service.

Les vérins pneumatiques sont souvent utilisés dans l'automatisation. Pour de nombreuses tâches exigeantes d'automatisation, il est indispensable de surveiller avec précision les mouvements des vérins.

Surveiller la position du piston sur les vérins pneumatiques

Nos systèmes de mesure de position à champ magnétique sont la solution optimale pour surveiller la position des pistons des vérins pneumatiques. Installés rapidement et intuitivement, ils détectent sans contact et donc sans usure et de manière fiable les positions finales du piston et assurent ainsi la sécurité des mouvements et des process dans votre machine ou installation.

Les particularités

  • Transmission en continu de la position dans un espace réduit
  • Détecte les aimants radiaux et axiaux
  • Faible dérive thermique, très bonne compatibilité électromagnétique
  • Configurable selon les besoins du client
  • Idéal pour le Condition Monitoring, la maintenance prédictive et le changement de format grâce aux données supplémentaires via IO-Link

Downloads

  • Magnetic field positioning system BMP – with more functionality

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990