Description du produit
Product sets are now available for greater ordering convenience. These already assembled sets contain the product for example with appropriate accessories such as cables and mounting brackets, etc. and facilitate quick startup. Very convenient: just use one ordering code for the complete set.
BAM033Z
BMS RS-M-D30-0300-01
Quantité : 1 Pc.
- Principe de fonctionnement
- Système de montage
- Utilisation
- pour systèmes de montage BMS
- Matériau
- Aluminium anodisé
- Dimensions
- Ø 30 x 300 mm
- Fixation
- Bornes
BAM0340
BMS RS-M-D30-0500-01
Quantité : 1 Pc.
- Principe de fonctionnement
- Système de montage
- Utilisation
- pour systèmes de montage BMS
- Matériau
- Aluminium anodisé
- Dimensions
- Ø 30 x 500 mm
- Fixation
- Bornes
BAM033W
BMS CC-M-D30-E-00
Quantité : 1 Pc.
- Principe de fonctionnement
- Système de montage
- Utilisation
-
pour le logement de barres Ø30 mm
pour systèmes de montage BMS - Matériau
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions
- 40 x 98 mm
- Fixation
- Vis, bornes
BAM033U
BMS CU-M-D30-E040-00
Quantité : 1 Pc.
- Principe de fonctionnement
- Système de montage
- Utilisation
-
pour le logement de barres Ø30 mm
pour systèmes de montage BMS - Matériau
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions
- 60 x 50 x 60 mm
- Fixation
- Vis, bornes