Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

18.12.2020

Système inductif de mesure de la position

Détection continue et sans contact des positions

Système inductif de mesure de la position

Les broches porte-outils et les changeurs d'outils compacts et précis d'un centre d'usinage jouent un rôle central dans le processus de travail. Il est donc essentiel de surveiller le processus de serrage de manière fiable et sans usure. Vous pouvez facilement maîtriser cette tâche exigeante avec le système de mesure de position inductif BIP01. Dans le même temps, vous garantissez une grande fiabilité des processus et une excellente qualité d'automatisation.

En effet, le système de mesure vous offre des données de diagnostic complètes qui peuvent être lues via une interface IO-Link. En plus des valeurs mesurées, vous recevez également des informations sur l'état de l'appareil ou les conditions ambiantes actuelles. Un compteur de course intégré enregistre le nombre d'opérations de serrage et émet des avertissements lorsqu'une valeur limite réglable est dépassée. Le compteur d'heures de fonctionnement enregistre en permanence les heures de fonctionnement sur toute la durée de vie - tant depuis la dernière maintenance que depuis la dernière mise en marche. Vous disposez ainsi de différentes données en temps réel, qui peuvent être utilisées pour un fonctionnement efficace.

Les particularités

  • utilisation flexible : plage de mesure réglable jusqu'à 17 mm
  • pour diverses applications : Sortie analogique de tension et de courant ainsi que l'interface IO-Link
  • résultats fiables : linéarité élevée et répétabilité précise
  • fiabilité élevée du processus : faible dérive en température
  • IIoT-suitable : Changement de format, surveillance des conditions et maintenance prédictive

Système inductif de mesure de la position

Downloads

  • Inductive positioning system: detect positions continuously and without contact

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77