30.10.2018
Répartiteur de capteurs / actionneurs IO-Link avec connectique M8
Modules E/S compacts avec port d'extension
Réduisez les coûts avec les répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link Balluff
Les câbles blindés et les cartes interfaces entraînent des coûts élevés lors de l'installation sur le terrain. Les répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link avec connectique M8 permettent d'y remédier. Ces modules vous permettent d'économiser env. 30 % des coûts de matériel par rapport aux appareils de bus de terrain conventionnels. Si l'on ajoute l'économie liée aux câbles de bus et d'alimentation, l'économie de coûts globale se situe vers 40 %. En effet, un simple câble de capteur standard M12 bon marché suffit pour le raccordement au module IO-Link Master. Autre avantage du répartiteur IO-Link : vous n'avez besoin que d'une seule adresse de bus pour recueillir de façon variable les signaux de capteurs dans un environnement de 20 m. Impossible de concevoir meilleure efficacité !
Les particularités
- Module d'entrée pour 16 entrées et module E/S configurable avec 16 entrées/sorties
- Connectique M8
- Modèle compact, peu encombrant
- pour les environnements difficiles : boîtier métallique robuste en classe de protection IP67
- Port d'extension pour le raccordement d'un répartiteur IO-Link supplémentaire
- LED d'état bien visibles
Sujets connexes
Downloads
-
IO-Link sensor/actuator hub with M8 connectivity