Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

19.07.2018

Débitmètres thermiques

Surveillance de débit par commutation

Débitmètres thermiques

La surveillance continue des fluides de process de machines et d'installations contribue de façon décisive à la sécurité du processus. Dans ce but, il faut garder constamment à l'œil, non seulement la pression et la température, mais aussi le débit.

Les débitmètres thermiques proposés par Balluff vous permettent de mesurer le débit de produits liquides en contact direct – par exemple dans des machines-outils, sur des pompes et des compresseurs. Nos débitmètres robustes garantissent ainsi la capacité de fonctionnement de votre machine.
En détectant de la diminution du débit, ils peuvent, par exemple, vous alerter sur une défaillance de la pompe d'alimentation, un filtre encrassé ou une fuite dans le système de tuyauteries flexibles. Ils peuvent aussi surveiller dans les centres d'usinage le flux de réfrigérant lubrifiant, afin de garantir la protection et la durée de vie des outils. Nos débitmètres sont aussi particulièrement à l'aise pour le contrôle d'autres produits aqueux, tels que l'eau de refroidissement, et se rendent ainsi indispensables dans les applications les plus diverses.

Les particularités

  • Mesure directe du débit de produits liquides
  • Pas de pièces entraînées, d'où une grande résistance à l'encrassement
  • Modèles à visser ou pour montage en ligne, selon le débit / diamètre de tube
  • Connecteur M12 robuste, facilement intégrable
  • Visualisation du débit au moyen d'une ligne de LED ou d'un afficheur

Les débitmètres thermiques Balluff vous permettent de mesurer le débit de produits liquides en contact direct

Downloads

  • Thermal Flow Controllers

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77