Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

12.09.2018

Capteurs facteur 1 inductifs entièrement métalliques, rés. aux champs magn., en acier inox.

Fiabilité maximale dans un environnement particulièrement difficile

Fiabilité maximale dans un environnement particulièrement difficile

Grâce à la mise en œuvre d'une nouvelle technologie, Balluff vous propose des capteurs facteur 1 inductifs entièrement métalliques en M18, qui garantissent une fiabilité maximale dans un environnement particulièrement difficile. Logés dans un boîtier entièrement en acier inoxydable, ils sont parfaitement adaptés à la détection d'objets changeants (acier, aluminium, laiton, cuivre, etc.), qu'ils détectent avec une portée identique (sans facteur de réduction)..

Ces capteurs sont extrêmement fiables, même en contact direct avec l'objet de détection. La face sensible robuste est conçue pour les chocs, les charges mécaniques et les produits abrasifs.

Nos capteurs facteur 1 entièrement métalliques sont résistants aux champs magnétiques, c'est-à-dire qu'ils sont insensibles aux champs électromagnétiques puissants, tels qu'ils peuvent apparaître dans les installations de trempe par induction ou les installations de soudage. Avec le revêtement céramique en option, les projections de soudure ne posent pas non plus de problème.

Les particularités

  • Grande portée pour les métaux ferreux et non ferreux
  • Résistants aux champs magnétiques et revêtement céramique extrêmement robuste pour les environnements difficiles
  • Classe de protection IP68 et plage de température étendue pour des exigences maximales
  • Précision élevée et utilisation flexible, y compris en présence d'objets changeants

Capteurs facteur 1 inductifs entièrement métalliques, résistants aux champs magnétiques, en acier inoxydable

Downloads

  • Magnetic-field immune, Factor 1, steel face inductive sensors

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77