26.10.2017
Capteurs de distance optoélectroniques
Mesure fiable jusqu'à 20 m - indépendamment de la surface
Lorsque des mesures de haute précision sont requises à longue distance, comme p. ex. dans la technique d'entreposage à très grande hauteur, des capteurs de distance optoélectroniques DBO 37M sont nécessaires. Ils sont basés sur la technologie de temps de vol (TOF) qui permet des mesures stables indépendamment de la surface. Ces capteurs fiables avec suppression de l’avant-plan et de l'arrière-plan disposent d'une plage de mesure extensible. Ils sont commandés de manière intuitive via un afficheur et des touches de réglage. Le solide boîtier IP67 de qualité industrielle est compact et s'intègre parfaitement, y compris dans les espaces réduits.
Les particularités
- Haute précision, même à de longues distances
- Mesures stables indépendamment de la surface (technologie de temps de vol)
- Suppression de l’avant-plan et de l'arrière-plan (fonction de fenêtre)
- Plage de mesure extensible Boîtier métallique robuste et compact en classe de protection IP67
- Utilisation simple et intuitive via afficheur et touches de réglage
Gamme d'applications
Technique de stockage
Emballage et manutention
Chariots de manutention
Industrie automobile, p. ex. positionnement de pièces de véhicule
Métallurgie, p. ex. positionnement des chariots de transport
Sujets connexes
Downloads
-
Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range