21.02.2024
BOS 6K Sensorfamilie in neuer Generation
Innovativ, vielseitig, nutzerfreundlich
Ob Blaulicht oder Time-of-Flight, ob Lichttaster oder Lichtschranke, ob kürzere oder lange Distanzen: Die kubischen Midi-Sensoren der optoelektronischen Sensorfamilie BOS 6K von Balluff decken alle relevanten Erfassungsprinzipien und verschiedenste Lichtarten ab.
Die neue Generation der Familie ist mehr als nur ein Upgrade: Dank IO-Link, innovativer Technologien und zusätzlicher Varianten gelingt es, zukünftig noch mehr und vor allem auch bisher ungelöste Anwendungen und Detektionsaufgaben mit dieser Baureihe zu lösen.
Vielfalt trifft auf Einheitlichkeit
Mit der Sensorfamilie BOS 6K benötigt der Anwender nur noch eine einzige Sensorbauform für verschiedenste Anwendungen. Denn alle relevanten Funktionsprinzipien sind im gleichen, platzsparenden und universell montierbaren Gehäuse verfügbar. Das vereinfacht das Anlagendesign erheblich, denn es wird nur noch ein CAD-Datensatz benötigt, der für alle Sensortypen identisch ist. Ebenso gibt es ein standardisiertes Montagekonzept für alle Sensoren der Baureihe. Das spart viel Zeit und Aufwand bei der Installation.
Die Ausstattung mit IO-Link eröffnet ganz neue Möglichkeiten bei Parametrisierung und Nutzerfreundlichkeit. Zusammen mit dem für alle BOS 6K einheitlichen Bedienkonzept hilft dieses Feature, die Sensoren schnell und ohne großen Zeitaufwand in Betrieb zu nehmen. Auch der Austausch oder der Wechsel zwischen unterschiedlichen Funktionsprinzipien ist unkompliziert möglich.
Anwenderfreundlicher Mix aus bewährten und neuen Varianten
Die neue Generation des BOS 6K überzeugt mit state-of-the-art Technologie und zukunftsfähigen Funktionsprinzipien: Lichtlaufzeit, Blaulicht, Rotlicht, Laser, Distanzsensorik sowie Kontrasterkennung:
Präzise, schnell und hohe Reichweite: BOS 6K-Sensoren mit Lichtlaufzeit Technologie
Balluff hat nun auch Sensoren zur (Fern-) Abstandsabtastung im Portfolio. Ausgestattet mit der Time-of-Flight-Technologie (TOF) sind diese trotz ihrem kleinen Gehäuse in der Lage, Objekte auch auf größere Abstände sicher und zuverlässig zu detektieren.
Die neuen BOS 6K-Sensoren mit TOF sind eine besonders präzise, schnelle und vielseitige Lösung zur Distanzmessung. Dafür verwenden sie Lichtimpulse und messen die Zeit, die diese für den Weg zum Objekt und zurück benötigen. Das ist besonders bei der Hintergrundausblendung von großem Vorteil, da so auch ein objektnaher Hintergrund zuverlässig vom Objekt unterschieden und die Distanz präzise erfasst wird.
Multitalente mit Lichtlaufzeitverfahren
Das Lichtlaufzeitverfahren funktioniert auch bei größeren Abständen absolut zuverlässig, wodurch die Sensoren für Distanzen bis zu 1,5 m einsetzbar sind – trotz ihrer kleinen Bauform. Das eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten bei der Auslegung von Automatisierungsanlagen und macht die Sensoren sehr flexibel nutzbar. So wird mit einer deutlich kleineren Bauform eine gleichwertige Performance erzielt als bisher mit erheblich größeren Sensoren.
Ein weiterer großer Vorteil der TOF-Sensoren ist ihre Vielseitigkeit: Sie können in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, da sie weitgehend unabhängig von der Oberfläche und Farbe des Objekts arbeiten. Sowohl helle als auch dunkle Oberflächen erkennen sie zuverlässig.
Wenn Rotlicht-Sensoren an ihre Grenzen kommen: BOS 6K-Sensoren mit Blaulichttechnologie
Ein Highlight der neuen Generation sind Sensoren mit Blaulichttechnologie zur Hintergrundausblendung – ideal, um selbst transparente Objekte und ähnlich heikle Teile zuverlässig zu erfassen.
Die Verwendung von Sensoren mit blauem Licht ist besonders in Applikationen empfehlenswert, in denen Sensoren mit Rotlicht an ihre (physikalischen) Grenzen kommen.
Leichtes Spiel auch bei schwer erkennbaren Objekten
Da blaues Licht eine kürzere Wellenlänge als andere Farben des sichtbaren Lichts hat, wird es weniger gestreut und der Lichtstrahl besser fokussiert. Durch die geringere Streuung können die Blaulicht-Sensoren außerdem feinere Details erfassen und somit je nach Applikation noch zuverlässiger arbeiten als beispielsweise ihre Rotlicht-Pendants.
Dazu kommt, dass blaues Licht im Vergleich zu anderen Lichtfarben weniger tief in Materialien eindringt. So werden Interferenzen mit anderen Objekten und Oberflächen minimiert – und die Objekterkennung noch präziser.
Mit blauem Licht lassen sich bestimmte Merkmale oder Eigenschaften von Objekten besser erkennen: Auch schwierige Materialien oder Oberflächenstrukturen, z. B. im Fall von transparenten oder dunkel glänzenden Objekten, werden zuverlässiger detektiert, als das mit Rotlicht möglich wäre.
Die Automatisierungs-Allrounder: BOS 6K Rotlicht- und Lasersensoren mit IO-Link
Optische Sensoren mit Laser oder Rotlicht werden breit gefächert in allen Bereichen der Automatisierung eingesetzt.
Rotlicht ist eine zuverlässige Technologie mit einem sehr guten Kosten-Nutzen-Verhältnis – und damit die Lichtart schlechthin für nahezu alle Standard-Anwendungsfälle. Durch den Lichtfleck mit klaren Konturen überzeugen die BOS 6K Rotlichtsensoren in allen Applikationen mit einem soliden Schaltverhalten. Der große, gut sichtbare Lichtspot lässt Spielraum bei der Montage und erleichtert somit die Installation, gleichzeitig ist der Sensor immer leicht auszurichten.
Lasersensoren sind ideal dafür geeignet, Kleinteile wie z.B. Drähte auch bei größeren Tastweiten zuverlässig zu erkennen. Das gewährleistet der minimale Durchmesser des ausgesendeten Laserstrahls. Durch seine gute Sichtbarkeit lässt sich der Laserspot auch in größerer Entfernung ausgesprochen leicht justieren und erkennt Objekte sehr präzise mit hoher Wiederholgenauigkeit.
Spezielle Reflexlichtschranken zur Erkennung transparenter Gegenstände sind ebenso Bestandteil des großen BOS 6K Sensorportfolios wie leistungsstarke Distanzsensoren mit Rotlicht- und seit neuestem auch mit Lasertechnologie.
Sichere Objekterkennung bei hohen Geschwindigkeiten: BOS 6K Kontrastsensoren
Eine zuverlässige, flexible und einfache Lösung für die Erkennung von Kontrasten sind die BOS 6K Kontrastsensoren. Über einen standardisierten Ausgang lassen sie sich einfach mit der Steuerung verbinden. Die Parametrierung erfolgt genauso unkompliziert über die IO-Link-Schnittstelle.
Die Sensoren erfassen helle Objekte bzw. Markierungen auf dunklem Hintergrund oder umgekehrt, und das weitgehend unabhängig von der Objektoberfläche.
Dadurch und durch ihre extrem hohe Schaltfrequenz eignen sie sich optimal für Anwendungen, bei denen Objekte und Markierungen nicht nur präzise, sondern vor allem auch schnell erfasst werden müssen – z. B. bei Anwendungen in der Verpackung oder in der Etikettierung.
"Unsere robusten BOS 6K Sensoren sind einfach – auch mit IO-Link – einstellbar und decken mit ihrer Vielfalt an Funktionsprinzipien eine breite Skala industrieller Anwendungen ab."
Stefan Hornung, Product Manager - Product Cluster Photoelectric Sensors
Die neue Generation der BOS 6K Sensorfamilie: innovativ, vielseitig, nutzerfreundlich
Die Besonderheiten
- identische Gehäuseform für alle Funktionsprinzipien: klein und platzsparend für den Einsatz in engen Einbauräumen
- IO-Link für alle: einfache Integration und einheitliches Bedienkonzept
- echte PNP- und NPN-Schaltfunktion kombiniert in einem Gerät: geringere Lagerhaltung und weniger Variantenvielfalt
- Varianten mit Blaulicht zur Detektion von schwierigen Objekten
- TOF-Varianten zur exzellenten Objekterkennung auf große Distanzen
- leistungsstarke Kontrastsensoren in Miniaturbauweise
- bewährte Rotlicht- und Lasersensoren für Standardanwendungen
BOS 6K mit Time of Flight Technologie
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Measurement of light transit time
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- collimaté
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 2 x 3 mm à 1.5m
- Portée
- 0...1500 mm Plage de réglage 100...1500 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K mit Blaulicht-Technologie
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Taille du spot lumineux
- 10 x 10 mm à 150 mm
- Portée
- 1...200 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Taille du spot lumineux
- 10 x 10 mm à 150 mm
- Portée
- 1...200 mm
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Taille du spot lumineux
- 10 x 10 mm à 150 mm
- Portée
- 1...200 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
- Détection claire/sombre
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- FixFokus
- Particularité optique
-
Focalisation fixe
Background suppression starting at 100 mm - Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Taille du spot lumineux
- 2 x 2 mm à 60 mm
- Portée
- 0...80 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
- Détection claire/sombre
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- FixFokus
- Particularité optique
-
Focalisation fixe
Background suppression starting at 100 mm - Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Taille du spot lumineux
- 2 x 2 mm à 60 mm
- Portée
- 0...80 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
- Détection claire/sombre
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- FixFokus
- Particularité optique
-
Focalisation fixe
Background suppression starting at 100 mm - Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Taille du spot lumineux
- 2 x 2 mm à 60 mm
- Portée
- 0...80 mm
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
- Détection claire/sombre
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- FixFokus
- Particularité optique
-
Focalisation fixe
Background suppression starting at 100 mm - Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Taille du spot lumineux
- 2 x 2 mm à 60 mm
- Portée
- 0...80 mm
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K Laser (Auswahl)
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 1 x 1 mm à 150 mm
- Portée
- 4...150 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique à réflexion, Autocollimation
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 4 x 2 mm à 2 m
- Portée
- 0...4 m
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Portée
- 0...18 m
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K Rotlicht (Auswahl)
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 27 x 27 mm à 400 mm
- Portée
- 3...400 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique à réflexion, Transparent detection
- Particularité optique
- Détection par transparence
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 40 x 40 mm à 1 m
- Portée
- 0...2 m
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 41 x 21.6 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 1200 x 1200 mm à 15 m
- Portée
- 0...13 m
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
BOS 6K Distanzsensoren (Auswahl)
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link
Analogique, tension 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur de distance optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Triangulation
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 8 x 8 mm à 80 mm
- Portée
- 20...80 mm
- Fidélité de répétition
- 0.4 mm
- Résolution
- ≤ 0.12 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Tension d'emploi Ub
- 13...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link
Analogique, tension 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur de distance optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Triangulation
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 16 x 16 mm à 200 mm
- Portée
- 30...200 mm
- Fidélité de répétition
- 1 mm
- Résolution
- ≤ 0.68 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Tension d'emploi Ub
- 13...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link
Analogique, tension 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur de distance optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Triangulation
- Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 1.5 x 1.5 mm à 80 mm
- Portée
- 20...100 mm
- Fidélité de répétition
- 0.25 mm
- Résolution
- ≤ 0.12 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Tension d'emploi Ub
- 13...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
-
BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
-
Powerful BKT 6K contrast sensors
-
BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link