Service et support

27.09.2019

Bande lumineuse laser compacte avec IO-Link

Grande fonctionnalité dans un petit boîtier

Bande lumineuse laser compacte avec IO-Link

Lorsqu'il s'agit d'identifier différents objets, dans des conditions de montage difficiles, au sein de processus de fabrication et d'emballage ou dans le cadre du contrôle qualité, la bande lumineuse laser compacte et multifonctionnelle est idéale. En effet, ce barrage optique avec interface IO-Link vous offre de nombreux modes de mesure tels que le diamètre d'objets, la position d'objets, la largeur de fentes, la position de fentes ou de bords. En outre, vous disposez de modes supplémentaires tels que le comptage ou les comparaisons de valeurs théoriques / réelles, que vous pouvez utiliser en même temps. Le compteur d'heures de fonctionnement intégré vous permet désormais de surveiller vos processus de manière encore plus précise et d'afficher des intervalles de maintenance.

L'interface IO-Link vous permet un stockage et une gestion centralisés des données et, par conséquent, une configuration simple et rapide – y compris lors de changements de format pendant le processus de production. Via l'IO-Link, les signaux sont transmis avec des valeurs numériques, de façon fiable et sans altération, p. ex. pour le positionnement de bords ou la mesure de diamètres.

Grâce à ces fonctions, vous pouvez utiliser la bande lumineuse laser, entre autres, pour la détection précise de positions, pour la classification d'objets ou pour le tri simple de pièces d'après les tailles ou les diamètres. Cela permet ainsi de surveiller, à des fins d'assurance de la qualité, des hauteurs d'objet, des jeux ou des alésages, etc. La détection précise de contours est également possible, même en présence de matériaux exigeants au plan optique. Grâce à la forme compacte de l'émetteur et du récepteur, vous pouvez à présent résoudre également des applications dans des espaces de montage particulièrement exigus et sur des positions de détection difficilement accessibles.

Les particularités

  • Détection ultraprécise de positions
  • Distinction simple de diamètres
  • Contrôle qualité de jeux
  • Détection précise de bords
  • Configuration et paramétrage simples via l'IO-Link
  • Boîtier compact pour un espace de montage réduit

Bande lumineuse laser compacte avec IO-Link

Downloads

  • Compact Laser Light Band with IO-Link

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990