Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BFB000A

Disponible

Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio

Typecode:

BFB M18M-002-P-S4

Cargando...
Serie
18M
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Interfaz
2x PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Posibilidad de ajuste
Sensibilidad (Sn)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Tipo de luz
LED de luz roja
Conexión
Conector-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Soportes universales

Sistema de montaje universal

Accesorios mecánicos

Cables de conexión

Fibras de vidrio y plástico

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]