Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BAE00N6

Descatalogado

Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos

Typecode:

BAE SA-OH-038-UA-S75G

Cargando...

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BAE011U

BAE SA-OH-061-UA-S75G

Serie
SA-OH
Dimensiones
15 x 36 x 61 mm
Interfaz
Tensión analógica 0…10
Indicación
LED verde: tensión de servicio
Intensidad de señal - Indicación de segmentos
Posibilidad de ajuste
Sensibilidad (Sn)
Programación Sn
Modo Programación Aut/Pot
Dirección de lectura indicación de segmentos
Indicación de segmentos con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Ajuste de fábrica (reinicio)
Ajustador
Slide switch 4 positions or 3 positions
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Material de carcasa
ABS PC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • End of Life Announcement

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Cabezas de sensor óptico

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]