04.10.2018
Sensores de temperatura con contacto con el medio
Detección de temperaturas de proceso mediante conmutación y/o en continuo
La monitorización constante de los medios de proceso de máquinas e instalaciones contribuye de forma decisiva a la seguridad del proceso. Para ello es necesario que la presión, la temperatura y el nivel de llenado sean correctos.
Si quiere monitorizar, por ejemplo, la temperatura del aceite de un grupo hidráulico, nuestros sensores de temperatura con contacto con el medio le permiten unos resultados fiables. Gracias a la monitorización de la temperatura dentro del circuito hidráulico, se garantiza la correcta viscosidad del aceite y un rendimiento absoluto de la máquina.
Puede controlar estados críticos de proceso, tales como una temperatura límite, directamente a través de la salida de conmutación. Una salida analógica proporciona resultados de medición continuos.
Además, nuestros sensores de temperatura también convencen en tareas como la inspección del agua de refrigeración, lubricantes y aire a presión, lo que les permite destacar en las más variadas aplicaciones.
Características
- Medición de temperatura: directamente en medios líquidos o gaseosos
- Interfaces: señales analógicas y puntos de actuación
- Resistente M12 macho para una sencilla integración
- Versión con indicación giratoria de fácil lectura: instalación flexible y manejo muy cómodo
- Versiones sin indicación: diseño compacto y alta resistencia a vibraciones
Temas relacionados
Downloads
-
Media-contacting temperature sensors