Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia

04.02.2020

Sensores de presión con pantalla

Muy versátiles con funcionalidad aumentada y elevada clase de protección IP

Sensores de presión con pantalla

En caso de máquinas con un alto grado de utilización es especialmente importante poder detectar y valorar todos los parámetros de máquina en cualquier momento. Este es el caso, por ejemplo, del mecanizado de metal.

En este sentido, los modernos centros de fresado o torneado disponen de un circuito hidráulico tanto para el cambio de herramienta como también el cambio de piezas. Se monitoriza la presión de proceso del correspondiente circuito hidráulico para asegurar la tensión correcta de la herramienta y de la pieza.

Los nuevos sensores de presión de Balluff con pantalla le ofrecen un instrumento ideal a tal fin. Esta generación dispone por defecto de una impermeabilidad en IP67, opcionalmente incluso en IP69K. Además de esta exclusiva funcionalidad, los sensores destacan adicionalmente por su funcionalidad aumentada: Gracias a las salidas conmutables es posible utilizar los sensores de presión de forma sumamente flexible y aprovechar sus amplias funciones de diagnóstico para la monitorización de estado.

En este sentido, las salidas conmutables permiten una activación a través de IO-Link, así como la lectura de un valor analógico o del punto de actuación ajustado. A través de IO-Link además puede detectar y, si fuera necesario, también eliminar los picos de presión en el circuito. Todas estas características ayudan a conseguir una alta disponibilidad de las máquinas.

Características

  • Empleo flexible gracias a las salidas conmutables: Analógico, digital, IO-Link
  • Muy resistentes incluso en entornos adversos ya que la impermeabilidad es la máxima del mercado (IP67, opcionalmente IP69K) y el margen de temperatura es ancho (–40…+125 °C)
  • Funciones de diagnóstico adicionales: Contador de horas de servicio y picos de presión, así como indicación de la evolución de temperatura interna
  • Un sistema y todo de un solo proveedor: Desde el sensor hasta la técnica de redes y conectividad

Sensores de presión con pantalla

Downloads

  • Pressure sensors with display – the new generation

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]