07.11.2023
Nueva generación de la familia de sensores BOS 6K
Con tecnología de tiempo de vuelo y luz azul
La familia de sensores optoelectrónicos BOS 6K se compone de sensores midi cúbicos que cubren todos los principios de detección relevantes y utilizan diferentes fuentes de luz. La última generación impresiona con principios funcionales y tecnologías probados, pero también completamente nuevos, que son adecuados para aún más aplicaciones en la industria y la producción.
Todos los sensores de la familia tienen en común la forma de su carcasa, su concepto de funcionamiento y el estándar de comunicación IO-Link. Esta uniformidad simplifica considerablemente la parametrización e integración de los sensores y mejora su facilidad de uso. En combinación con la salida inteligente PNP/NPN, también se reduce el número de variantes necesarias.
Preciso, rápido y de largo alcance: sensores BOS 6K con tecnología de tiempo de vuelo
Además de las variantes estándar de luz roja y láser, Balluff ofrece ahora también sensores para la detección de distancias (de largo alcance). Equipados con tecnología de tiempo de vuelo (TOF), estos sensores son capaces de detectar objetos de forma segura y fiable incluso a grandes distancias a pesar de su pequeña carcasa.
Los nuevos sensores BOS 6K con TOF son una solución especialmente precisa, rápida y versátil para la medición de distancias. Utilizan impulsos de luz y miden el tiempo que necesitan para viajar hasta el objeto y volver. Esto es especialmente ventajoso para la supresión de fondo, ya que un fondo cercano al objeto puede distinguirse con fiabilidad del objeto y la distancia puede medirse con precisión.
Multitalento con el método de tiempo de vuelo
El método de tiempo de vuelo también funciona de forma absolutamente fiable a distancias mayores, lo que significa que los sensores pueden utilizarse para distancias de hasta 1,5 metros, a pesar de su pequeño diseño. Esto abre posibilidades completamente nuevas en el diseño de sistemas de automatización y hace que el uso de los sensores sea muy flexible. Con un diseño mucho más pequeño se consiguen prestaciones equivalentes a las que antes se lograban con sensores considerablemente más grandes.
Otra gran ventaja de los sensores TOF es su versatilidad: pueden utilizarse en distintos entornos, ya que funcionan con gran independencia de la superficie y el color del objeto. Detectan con fiabilidad tanto superficies claras como oscuras.
Cuando los sensores de luz roja alcanzan sus límites: Sensores BOS 6K con tecnología de luz azul
Un elemento destacado de la nueva generación son los sensores con tecnología de luz azul para la supresión de fondo, ideales para detectar con fiabilidad incluso objetos transparentes y piezas igualmente delicadas.
El uso de sensores con luz azul se recomienda especialmente en aplicaciones en las que los sensores con luz roja alcanzan sus límites (físicos).
Juego fácil incluso con objetos difíciles de reconocer
Como la luz azul tiene una longitud de onda más corta que otros colores de luz visible, se dispersa menos y el haz de luz se enfoca mejor. Debido a la menor dispersión, los sensores de luz azul también pueden detectar detalles más finos y, por tanto, funcionar de forma aún más fiable que sus homólogos de luz roja, por ejemplo, en función de la aplicación.
Además, la luz azul penetra menos profundamente en los materiales en comparación con otros colores de luz. Esto minimiza las interferencias con otros objetos y superficies, y hace que la detección de objetos sea aún más precisa.
La luz azul facilita el reconocimiento de determinadas características o propiedades de los objetos: Incluso los materiales o estructuras superficiales difíciles, por ejemplo en el caso de objetos transparentes u oscuros brillantes, se detectan con mayor fiabilidad de lo que sería posible con luz roja.
"Nuestros robustos sensores BOS 6K son fáciles de ajustar -incluso con IO-Link- y cubren una amplia gama de aplicaciones industriales con su variedad de principios funcionales."
Stefan Hornung, jefe de producto del clúster de productos Sensores fotoeléctricos
La nueva generación de la familia de sensores BOS 6K: innovadora, versátil y fácil de usar
Características especiales
- Nueva generación de sensores con diseño de carcasa estandarizado que ahorra espacio en todas las variantes
- Concepto de manejo estandarizado e integración sencilla gracias a IO-Link
- Robustos, resistentes al polvo y al agua para entornos industriales
- Sensores de tiempo de vuelo para la medición precisa de distancias de hasta 1,5 m para la detección de objetos independientemente de la superficie y el color del objeto
- Sensores de luz azul para la detección fiable de objetos incluso en condiciones difíciles; para una amplia gama de materiales y estructuras superficiales
BOS 6K con tecnología de tiempo de vuelo
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
- PNP/NPN/IO-Link Contacto NA/NC (NA/NC)
- Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, Measurement of light transit time
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- colimado
- Tipo de luz
- Láser de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 2 x 3 mm a 1.5m
- Alcance
- 0...1500 mm Rango de ajuste 100...1500 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K con tecnología de luz azul
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
- PNP/NPN/IO-Link Contacto NA/NC (NA/NC)
- Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Tamaño de mancha luminosa
- 10 x 10 mm a 150 mm
- Alcance
- 1...200 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
- PNP/NPN/IO-Link Contacto NA/NC (NA/NC)
- Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Tamaño de mancha luminosa
- 10 x 10 mm a 150 mm
- Alcance
- 1...200 mm
- Conexión
- Cable, 2 m, PVC
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
- PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC)
- Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Tamaño de mancha luminosa
- 10 x 10 mm a 150 mm
- Alcance
- 1...200 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
- PNP contacto NA/NC (NA/NC)
- Función de entrada
- Conmutación claro/oscuro
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- FixFokus
- Particularidad óptica
-
Focalización fija
Background suppression starting at 100 mm - Característica de radiación
- focalizado
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Tamaño de mancha luminosa
- 2 x 2 mm a 60 mm
- Alcance
- 0...80 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
- NPN contacto NA/NC (NA/NC)
- Función de entrada
- Conmutación claro/oscuro
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- FixFokus
- Particularidad óptica
-
Focalización fija
Background suppression starting at 100 mm - Característica de radiación
- focalizado
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Tamaño de mancha luminosa
- 2 x 2 mm a 60 mm
- Alcance
- 0...80 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
- PNP contacto NA/NC (NA/NC)
- Función de entrada
- Conmutación claro/oscuro
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- FixFokus
- Particularidad óptica
-
Focalización fija
Background suppression starting at 100 mm - Característica de radiación
- focalizado
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Tamaño de mancha luminosa
- 2 x 2 mm a 60 mm
- Alcance
- 0...80 mm
- Conexión
- Cable, 2 m, PVC
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
- NPN contacto NA/NC (NA/NC)
- Función de entrada
- Conmutación claro/oscuro
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- FixFokus
- Particularidad óptica
-
Focalización fija
Background suppression starting at 100 mm - Característica de radiación
- focalizado
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Tamaño de mancha luminosa
- 2 x 2 mm a 60 mm
- Alcance
- 0...80 mm
- Conexión
- Cable, 2 m, PVC
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
-
BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
-
Powerful BKT 6K contrast sensors
-
BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link