25.10.2017
Medición de posición con interfaz Profibus integrada
Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para el empleo en zonas sujetas a peligro de explosión
Las válvulas de control y cierre son utilizadas para la extracción de petróleo y gas en refinerías e instalaciones petroquímicas. La posición de la válvula se regula con sistemas de medición de posición que trabajan con máxima fiabilidad en entornos muy exigentes. Si la protección contra explosión es su máxima prioridad, le convencerá nuestro sistema de medición certificado BTL7-T500. Gracias a sus muchas homologaciones internacionales como ATEX e IECex, permite un amplio campo de aplicación, una alta fiabilidad y un servicio seguro. Este sistema de medición sin desgaste resulta ideal también para una medición continua de nivel de llenado, por ejemplo, en tanques de refinería. Especialmente interesante resulta su interfaz Profibus, ya que puede instalar el sistema de medición de posición de forma muy sencilla y diagnosticar rápidamente posibles errores. Además, en caso de intervenciones de servicio, se acorta el tiempo de puesta en marcha de las instalaciones y el mantenimiento por lo que el BTL7-T500 permite ahorrar tiempo y costes.
Características
- Posibilidad de utilización en zonas sujetas a peligro de explosión (zona 0 y zona 1)
- Posicionamiento preciso con resolución de 1 µm
- Medición simultánea de posición y velocidad en un único sistema
- Puesta en marcha en un mínimo de tiempo, adaptación versátil y rápido diagnóstico a través de la interfaz Profibus
- Sin contacto y sin desgaste, inmune a la suciedad
Downloads
-
Position measurement with integrated Profibus interface