09.06.2022
La nueva generación de amplificadores BAE
Hace que los sensores optoelectrónicos BOH sean compatibles con IO-Link
La nueva serie de amplificadores BAE de Balluff permite la comunicación IO-Link para la familia de sensores optoelectrónicos BOH. Esto significa que también puede utilizar los precisos cabezales de medición en miniatura y las versátiles bandas luminosas de Balluff en la producción centralizada. Allí, IO-Link permite supervisar importantes parámetros del sistema y datos del proceso, como las horas de funcionamiento, la temperatura, los picos de tensión y la intensidad de la señal, un gran paso hacia el mantenimiento predictivo.
Intuitivo y fiable
La pantalla OLED y los LEDs claramente visibles de los amplificadores facilitan la puesta en marcha del sensor proporcionando información directa. Durante el uso, los LEDs indican de forma fiable el estado de conmutación, el funcionamiento y la sobrecarga y avisan en cuanto se alcanza un rango inestable. Todas las opciones incorporadas, como la sensibilidad, el modo luz-oscuridad o el principio de medición, son, según el modelo, fácilmente ajustables mediante los botones del dispositivo y/o a través de IO-Link.
Cuatro variantes para una máxima facilidad de uso
Para un uso especialmente eficaz de los cabezales ópticos BOH, puede elegir entre cuatro versiones de los amplificadores BAE SA-OH en función de sus necesidades.
En el caso de los amplificadores con pantalla integrada, los ajustes pueden realizarse en el propio aparato, o configurarlos a través de IO-Link. Estos amplificadores también ofrecen una gama especialmente amplia de funciones y opciones: por ejemplo, una frecuencia de conmutación de hasta 4kHz para un recuento rápido. Además, el tiempo de pulso puede ampliarse para la detección de objetos, por ejemplo, si el objetivo no está dentro del rango de detección el tiempo suficiente.
Si desea parametrizar sus cabezales de sensor con la ayuda de los amplificadores exclusivamente a través de IO-Link, también disponemos de amplificadores especialmente pequeños y delgados sin pantalla en nuestra gama.
Los amplificadores con una salida analógica y una frecuencia de conmutación de 8kHz son adecuados para supervisar procesos continuos. Esto permite utilizar toda la gama de señales.
Para las aplicaciones más habituales, también ofrecemos amplificadores con potenciómetros integrados para un ajuste directo e intuitivo de la sensibilidad, o bien con botones de aprendizaje automático.
Aplicaciones versátiles gracias a los diferentes modos
La nueva serie de amplificadores BAE puede ajustarse de forma flexible a los requisitos específicos. Entornos estables, condiciones adversas, tareas de alta velocidad, múltiples dispositivos sensores paralelos y mucho más: los diversos modos hacen de los amplificadores verdaderos multitalentos.
Modo de un punto y de dos puntos: detección general de bordes en entornos estables
Modo ventana: detección de presencia en entornos más dificiles
Modo dinámico: pulsos cortos para procesos rápidos como el recuento o el control de la expulsión
Modo umbral: supresión de las influencias ambientales; eliminación de los efectos del polvo, la desalineación y la deriva de la temperatura
Modos de velocidad seleccionables, también para tareas de alta velocidad con hasta 8kHz
Modo de sincronización para hasta ocho unidades de sensor adyacentes
múltiples modos de alimentación
Las características especiales
- compatible con todos los cabezales y bandas luminosas BOH
- mantenimiento predictivo a través de la funcionalidad IO-Link
- Se puede montar en DIN o mediante orificios de montaje
- puesta en marcha rápida y eficaz, manejo intuitivo, fácil ajuste durante el funcionamiento
- diferentes modos de funcionamiento y velocidad para cada aplicación
- Sincronización de hasta ocho unidades sin diafonía
Amplificador BAE
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
- Serie
- SA-OH
- Dimensiones
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- Interfaz
-
2x PNP/NPN/Modo diferencial contacto NA/NC (NA/NC)
IO-Link 1.1 - Indicación
-
Display OLED
Tensión de servicio - LED verde
Salida 1 activa - LED amarillo
Salida 2 activa - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange - Posibilidad de ajuste
-
Autosincronización
Contraste de la indicación OLED
Modo contador
Tiempo de retardo
Función dinámica
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
IO-Link
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Modo SIO/Modo IO-Link
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Programación estática/dinámica/manual
Programación 1 pto./2 pto./dinámica
Sincronización con./desc.
Sensibilidad (punto de actuación)
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación
Histéresis - Ajustador
-
Parametrización mediante I/O-Link
Tecla - Conexión
- Cable, 2 m, PUR
- Tensión de servicio Ub
- 15...30 VDC
- Material de carcasa
-
PC
PA 12 - Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
- Serie
- SA-OH
- Dimensiones
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Interfaz
-
2x PNP/NPN/Modo diferencial contacto NA/NC (NA/NC)
IO-Link 1.1 - Indicación
-
Display OLED
Tensión de servicio - LED verde
Salida 1 activa - LED amarillo
Salida 2 activa - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange - Posibilidad de ajuste
-
Autosincronización
Contraste de la indicación OLED
Modo contador
Tiempo de retardo
Función dinámica
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
IO-Link
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Modo SIO/Modo IO-Link
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Programación estática/dinámica/manual
Programación 1 pto./2 pto./dinámica
Sincronización con./desc.
Sensibilidad (punto de actuación)
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación
Histéresis - Ajustador
-
Parametrización mediante I/O-Link
Tecla - Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Tensión de servicio Ub
- 15...30 VDC
- Material de carcasa
-
PC
PA 12 - Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
- Serie
- SA-OH
- Dimensiones
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Interfaz
-
2x PNP/NPN/Modo diferencial contacto NA/NC (NA/NC)
IO-Link 1.1 - Indicación
-
Comunicación - LED verde, parpadea
Salida 1 activa - LED amarillo - Posibilidad de ajuste
-
Modo contador
Tiempo de retardo
Función dinámica
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
IO-Link
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Modo SIO/Modo IO-Link
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Programación estática/dinámica/manual
Programación 1 pto./2 pto./dinámica
Sensibilidad (punto de actuación)
Amplificación
Histéresis - Ajustador
- Parametrización mediante I/O-Link
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Tensión de servicio Ub
- 15...30 VDC
- Material de carcasa
-
PA
PA 6 - Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Cabezales de sensor BOH
Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Serie
- G02
- Dimensiones
- Ø 2 x 8.6 mm
- Interfaz
- para amplificador de conmutación
- Principio de funcionamiento
- Unidad de sonda óptica
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 35 mm
- Alcance
- 0...300 mm
- Conexión
- Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR
- Material de carcasa
- Acero fino
- Superficie activa, material
- Epóxido
- Fijación
- Diámetro 2.0 mm
- Parte más pequeña típ.
- 0.2 mm
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Dimensiones
- 22 x 14 x 220 mm
- Principio de funcionamiento
- Unidad de sonda óptica
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica unidireccional
- Particularidad óptica
- Banda luminosa
- Tipo de luz
- LED de infrarrojos
- Longitud activa AL 1
- 200 mm
- Alcance
- 10...500 mm
- Conexión
- Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 3-polos, 2 m, PUR
- Material de carcasa
- aluminio, anodizado, negro
- Superficie activa, material
- PMMA
- Fijación
- Tornillo M4 (2x)
- Parte más pequeña típ.
- 3.0 mm
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Serie
- T32
- Dimensiones
- 34 x 10 x 10 mm
- Aplicación
-
Sensor para tubos
Reconocimiento de agua - Interfaz
- para amplificador de conmutación
- Principio de funcionamiento
- Unidad de sonda óptica
- Principio de funcionamiento óptico
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Particularidad óptica
- Absorción de luz a través del agua
- Tipo de luz
- LED Near-infrared para reconocimiento de agua
- Conexión
- Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR
- Material de carcasa
- aluminio, anodizado, negro
- Superficie activa, material
- Epóxido
- Fijación
- Tornillo M3
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Serie
- R018
- Dimensiones
- 13 x 3 x 13.5 mm
- Interfaz
- para amplificador de conmutación
- Principio de funcionamiento
- Unidad de sonda óptica
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, energético
- Característica de radiación
- Divergente, máx. 3.5°
- Tipo de luz
- microSPOT-LED de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 10 mm a 50 mm
- Alcance
- 3.5...60 mm
- Conexión
- Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR
- Material de carcasa
- aluminio, anodizado, natural
- Superficie activa, material
- Vidrio
- Fijación
- Tornillo M3
- Parte más pequeña típ.
- 0.2 mm
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable