03.03.2022
Ideal para aplicaciones de lavado
El nuevo maestro IO-Link y los módulos de E/S
Gracias a un nuevo tipo de carcasa con diseño de lavado, nuestros nuevos módulos maestros y de E/S BNI IO-Link convencen allí donde se producen ciclos de limpieza regulares, entre otras cosas, en entornos exigentes. Con estos nuevos dispositivos IO-Link, podrá gestionar mejor estas difíciles condiciones.
Forma parte del Sistema Inteligente de Automatización y Supervisión (SAMS)
Además, los nuevos dispositivos de red forman parte del Sistema Inteligente de Automatización y Supervisión (SAMS). Además de los datos de proceso y de estado, nuestros componentes inteligentes le proporcionan importantes datos de diagnóstico uniformes. De este modo, hay posibilidades completamente nuevas: desde la monitorización del estado de máquinas e instalaciones hasta el mantenimiento predictivo/preventivo y modelos de negocio completamente nuevos.
Potentes y robustos: los nuevos maestros Profinet IO-Link
Los nuevos maestros IO-Link están equipados con conexiones de alimentación codificadas M12-L. Esto permite una corriente total para sensores y actuadores de hasta 16 A.
Además, estos maestros IO-Link le ofrecen una API REST como interfaz de programación. Esto le permite resolver la transmisión de datos a nivel informático de diversas maneras.
El servidor web optimizado permite controlar fácilmente la información de estado. Por ejemplo, puede comprobar continuamente las horas de funcionamiento o la corriente y la potencia. Además, dispone de funciones como la "administración de usuarios" o la "prueba de salida". Hemos integrado estas y otras funciones útiles directamente en el servidor web para que sean fáciles de usar.
Las características especiales
- Carcasa de plástico IP69K diseñada para aplicaciones de lavado
- Certificado por Ecolab
- Tensión de alimentación a través de conectores M12 con código L
- Corriente de salida máxima de hasta 4 A por puerto
- Servidor web avanzado
- Soporte de la API REST
- Cómodo diagnóstico a través de IO-Link y LEDs de estado
Sin complicaciones y duradera: la nueva familia de concentradores de sensores/actuadores IO-Link
La nueva familia de módulos de E/S BNI IO-Link ofrece variantes para entradas/salidas digitales y para señales de entrada analógicas. Elija el dispositivo adecuado según sus necesidades y requisitos. En función de la aplicación, puede gestionar hasta 16 entradas y salidas digitales (con o sin fuente de alimentación separada para alta carga) o hasta 8 señales analógicas. Además, ofrecen valores de estado del módulo, como contadores de horas de funcionamiento y control de vibraciones.
Las características especiales
- Carcasa de plástico IP69K diseñada para aplicaciones de lavado
- Certificado por Ecolab
- Diagnóstico cómodo a través de IO-Link y LEDs de estado
- Todos los puertos son parametrizables de forma independiente
- Monitorización monocanal
- Entradas/salidas digitales configurables
- Señales analógicas de tensión y corriente
- Concentradores digitales con conexión de extensión (puerto de extensión)
- Versión con tensión auxiliar a través de conector codificado M12-L
Downloads
-
IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications