Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia

27.04.2023

El nuevo sistema de medición de posición de campo magnético BMP, con más funciones

Fácil de integrar y de configuración flexible

El nuevo sistema de medición de posición de campo magnético BMP, con más funciones

La fábrica inteligente, con sus complejas líneas de producción, requiere una gran flexibilidad. Esto suele ser difícil de conciliar con una elevada calidad de los procesos y los productos. Para ello es importante tener una visión general de los procesos de trabajo en todo momento. Aquí es precisamente donde el sistema de medición de posición de campo magnético BMP de Balluff puede ayudarle: proporciona una retroalimentación de posición continua y sin contacto, lo que le permite supervisar los procesos de trabajo en curso de forma fiable y sin desgaste.

Ya sea para controlar el montaje en la industria automovilística, por ejemplo, o para ajustar rápidamente los formatos modificados y los parámetros de proceso en la industria del embalaje mientras se ejecutan varios movimientos neumáticos de forma sincronizada: Con el BMP, tendrá su producción bajo control, garantizará el procesamiento simultáneo de objetos y mantendrá la eficiencia energética.

Mayor integración para una flexibilidad aún mayor

El tiempo es oro. Por eso, con el nuevo BMP de Balluff puede aumentar sin más la transparencia de su fabricación y evitar así errores y fallos: El sistema es compatible tanto con imanes alineados radial como axialmente y se adapta así directamente a su aplicación individual.

Resultados configurables: Parámetros unitarios según los requisitos del cliente

Un componente importante del nuevo BMP es el concepto personalizable: si su aplicación requiere una gran dinámica y/o repetibilidad, puede configurar estos parámetros según sus necesidades antes de la puesta en marcha.

Los cilindros neumáticos resistentes se utilizan a menudo en la automatización de fábricas. Para muchas tareas exigentes en la tecnología de automatización, es esencial supervisar con precisión los procesos de movimiento de los cilindros.

Supervisión de la posición del émbolo en cilindros neumáticos

Nuestros sistemas de medición de posición de campo magnético son la solución óptima para supervisar la posición del émbolo en cilindros neumáticos. Instalados de forma rápida e intuitiva, detectan las posiciones finales del émbolo sin contacto y, por tanto, sin desgaste y de forma fiable, garantizando así la seguridad de los movimientos y procesos en su máquina o instalación.

Las características especiales

  • transparentes: retroalimentación de posición continua en los espacios más reducidos
  • integrable: detecta imanes radiales y axiales
  • seguro para los procesos: deriva por baja temperatura, muy buena compatibilidad electromagnética
  • personalizable: configuración del producto según los requisitos del cliente
  • Accesible digitalmente: ideal para Condition Monitoring, mantenimiento predictivo y cambios de formato gracias a los datos adicionales a través de IO-Link

Downloads

  • Magnetic field positioning system BMP – with more functionality

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]