07.05.2019
Acoplador inductivo para la transmisión fiable de energía
Sin desgaste, sin contacto y de alto rendimiento
Muchas aplicaciones requieren la transmisión sin contacto de un máximo de energía. Es por ello que el nuevo acoplador inductivo de Balluff es simplemente ideal ya que transmite potencia eléctrica de hasta 120 W a través de una rendija de aire – Desde la unidad fija (Base) hasta la unidad móvil (Remote). La distancia de transmisión entre Base y Remote puede ser de hasta 4 mm, todo ello con un desplazamiento axial, admisible de ≤ 4 mm.
El sistema dispone de una monitorización interna de la temperatura que protege el acoplador inductivo contra calentamientos excesivos. Si se activa la monitorización de la temperatura, se realiza el rearranque automático en cuanto se haya enfriado el sistema. En caso de un cortocircuito o una sobrecorriente, se desconecta la transmisión de energía en la base. El rearranque comienza automáticamente después de que se haya eliminado la anomalía. La base lleva integrada una indicación LED para visualizar el estado de servicio.
Características
- Transmisión de altas potencias (hasta 120 W)
- Sin desgaste mecánico
- Completamente sin mantenimiento
- Alto grado de protección (IP67) – Ideales para entornos adversos
- La monitorización interna de la temperatura protege contra calentamientos excesivos
- El modo de servicio se visualiza en la base
Temas relacionados
Downloads
-
Inductive Coupler for reliable transmission of energy