BMF0005
Sensores de campo magnético para ranura en C
Typecode:
BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
Solicitud de contacto
Alternativa recomendada
BMF00P7
BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S4-00,3
- Forma de ranura
- Ranura en C
- Dimensiones
- 16.8 x 2.9 x 4.5 mm
- Principio de funcionamiento
- Sensor de campo magnético
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Cable
- PUR, 0.3 m
- Aplicación
- A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta.
- Fijación
-
Ranura en C
Verano
Ranura Festo 10 - Material de carcasa
- PA 12
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 7000 Hz
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04