Karriere
Unternehmen

25.07.2022

Neue Generation der Positionsmesssysteme in Profil- und Stabbauform – Kompakt und zuverlässig

Kompakte magnetostriktive Sensoren zur berührungslosen Positionsmessung

Neue Generation der Positionsmesssystemen in Profil- und Stabbauform

Wo höchste Präzision bei der Positionsmessung auf engstem Raum verlangt wird, bietet Balluff eine neue Generation magnetostriktiver Sensoren in Stab- und Profilbauform. Durch die IO-Link-Schnittstelle können Zustände wie Temperatur, Feuchtigkeit und Lebensdauer erfasst werden. Diese Informationen können für ein intelligentes Condition Monitoring genutzt werden und bieten Ihnen zusätzliche Möglichkeiten zur Reduzierung ungeplanter Stillstände.

Wo es wenig Platz gibt, spielt der BTL Ministab seine Stärken aus

Der äußerst platzsparende magnetostriktive Sensor in der neuen Ministab-Bauform ist besonders für den Einsatz in Hydraulikzylindern zur Positionsrückmeldung geeignet, in Form- und Walzanlagen oder für die Lift- und Hebetechnik. Zudem findet der BTL Ministab Einsatz in Spritzgussmaschinen und zur Überwachung des Neigungswinkels von Rotorblättern in Windkraftanlagen. Darüber hinaus garantiert die berührungslose und somit verschleißfreie Messung eine hohe Lebensdauer und reduziert Ausfallzeiten.

Der BTL Ministab ist in drei Varianten verfügbar, sodass Sie immer das passende Produkt für Ihre Anwendung finden. Überzeugen Sie sich selbst und konfigurieren Sie jetzt das ideale Positionsmesssystem für Ihre Applikation:

BTL B1 - Stab BN/ZN - Analog

BTL C1 - Stab BN/ZN - Analog

BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link

Schnittstelle

Analog (1 Ausgang)

Analog (2 Ausgänge)

IO-Link

Umgebungstemperatur

-40...75 °C

-40...85 °C

-40...85 °C

Genauigkeit

nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS

nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS

nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS

Zum Produkt

Zum Produkt

Zum Produkt

Die Position verfahrbarer Maschinenteile zuverlässig messen

Auch die Positionsmesssysteme in Profilbauform bestechen durch ihre kompakte Bauform. Das platzsparende Gehäusedesign ermöglicht eine einfache Integration an verfahrbaren Maschinenteilen zur Erfassung der Position. Positionsmesssysteme in Profilbauformen eignen sich daher beispielsweise hervorragend für den Einsatz bei der Steuerung von hydraulischen Pressen im Bereich der Umformtechnik. 

Auch bei den magnetostriktiven Positionsmesssystemen in Profilbauform steht Ihnen eine große Auswahl an Varianten zur Verfügung, die darüber hinaus individuell konfiguriert werden können. Finden Sie nun die passende Lösung für Ihre Applikation:

BTL C1 - Profile PF - Analog

BTL C1 - Profile PF - IO-Link

BTL B1 - Profile PA - Analog

BTL C1 - Profile PA - Analog

BTL C1 - Profile PA - IO-Link

Profil

Flach

Flach

Rund

Rund

Rund

Schnittstelle

Analog (2 Ausgänge)

IO-Link

Analog (1 Ausgang)

Analog (2 Ausgänge)

IO-Link

Umgebungstemperatur

-40...85 °C

-40...85 °C

-40...75 °C

-40...85 °C

-40...85 °C

Linearitätsabweichung

nnnn = 0050…0500: ± 60 µm

nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS

± 50 µm nnnn = 0050…0500: ± 50 µm

nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS

nnnn = 0050…0500: ± 200 µm

nnnn > 0500: ± 0.04% FS

nnnn = 0050…0500: ± 60 µm

nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS

± 50 µm nnnn = 0050…0500: ± 50 µm

nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS

Zum Produkt

Zum Produkt

Zum Produkt

Zum Produkt

Zum Produkt

Auf einen Blick – Ihre Vorteile:

  • lange Lebensdauer, da verschleißfrei durch berührungsloses Funktionsprinzip
  • schnelle und einfache Montage durch kompakte Bauweise
  • mit Analog- und IO-Link-Schnittstelle verfügbar
  • einfache Parametrierung über IO-Link
  • kontinuierliche Überwachung von Zuständen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Lebensdauer bei IO-Link-fähigen Geräten
  • gleichzeitiges Messen mehrerer Positionen und Geschwindigkeiten
  • ideal für raue Industrieumgebungen durch hermetisch dichtes IP67-Aluminiumgehäuse

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.