Karriere
Unternehmen

18.12.2020

Induktives Positionsmesssystem

Positionen kontinuierlich und berührungslos erfassen

Induktives Positionsmesssystem

Kompakte und präzise Werkzeugspindeln und Werkzeugwechsler eines Bearbeitungszentrums spielen im Arbeitsprozess eine zentrale Rolle. Daher ist die zuverlässige und verschleißfreie Überwachung des Spannvorgangs entscheidend. Diese anspruchsvolle Aufgabe bewältigen Sie mit dem induktiven Positionsmesssystem BIP01 auf einfache Weise. Zugleich sorgen Sie damit für hohe Prozesssicherheit und eine ausgezeichnete Automatisierungsqualität.

Denn das Messsystem bietet Ihnen umfangreiche Diagnosedaten, die über eine IO-Link-Schnittstelle ausgelesen werden können. So erhalten Sie neben den Messwerten auch Informationen zum Gerätestatus oder zu den aktuellen Umgebungsbedingungen. Ein integrierter Hubzähler erfasst die Anzahl der Spannvorgänge und gibt Warnungen aus, wenn ein einstellbarer Grenzwert überschritten ist. Der Betriebsstundenzähler erfasst permanent die Betriebsstunden über die gesamte Lebensdauer – und zwar sowohl seit der letzten Wartung als auch seit dem letzten Einschalten. So verfügen Sie in Echtzeit über unterschiedliche Daten, die sich für einen effizienten Betrieb nutzen lassen.

Die Besonderheiten

  • flexibler Einsatz: Messbereich bis 17 mm einstellbar
  • für vielfältige Applikationen: Analogspannungs- und Stromausgang sowie IO-Link-Schnittstelle
  • verlässliche Ergebnisse: hohe Linearität und präzise Wiederholgenauigkeit
  • hohe Prozesssicherheit: niedrige Temperaturdrift
  • IIoT-geeignet: Format Change, Condition Monitoring und Predictive Maintenance

Induktives Positionsmesssystem

Downloads

  • Induktives Positionsmesssystem: Positionen kontinuierlich und berührungslos erfassen

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.