Das Balluff Engineering Tool
IO-Link Geräte schnell und einfach konfigurieren
Industrielle Netzwerke mit dem Kommunikationsstandard IO-Link unterstützen eine wandlungsfähige und effiziente digitale Produktion, wobei IO-Link die nahtlose Kommunikation vom Sensor bis ins Internet sicherstellt.
Die Konfiguration und Diagnose ist mit steigender Anzahl an eingesetzten Geräten sehr zeitintensiv und fordert besondere Kompetenzen. Um die Anlageneffizienz zu steigern und die Aufgaben der Inbetriebnehmer, Programmierer sowie Instandhalter zu vereinfachen, bietet der Einsatz einer leistungsstarken Software wie des Balluff Engineerings Tools einen erheblichen Mehrwert.
Denn es ermöglicht herstellerübergreifende und zentrale Inbetriebnahme, Konfiguration und Parametrierung von IO-Link Geräten nach IO-Link Standard für Sensoren und Aktoren.
Einfache Bedienung
Die einfach zu bedienende Software bietet einen zentralen Zugriff zur Parametrierung für alle IO-Link Geräte in einem Netzwerk. Es ermöglicht den Überblick über den Status aller IO-Link Geräte und informiert über Ereignisse und Fehler. Der Nutzer kann den aktuellen Zustand des Netzwerkes einfach dokumentieren und – ohne eine programmierbare Steuerung (SPS) – Ein- und Ausgänge testen und so Verdrahtungsfehler vermeiden.
Schnellere Inbetriebnahme
Zusätzlich können mit dem Balluff Engineering Tool IO-Link Geräteeinstellungen und auch ganze Maschinen- oder Anlagenkonfigurationen abgespeichert und wiederverwendet werden. Das vereinfacht und beschleunigt die Inbetriebnahme und hilft bei der Erkennung von Verdrahtungsproblemen sowie beim Testen der Maschine schnell die Einstellungen an einem Gerät zu verändern.
Verkürzte Wartungszeiten
Auch bei Wartung oder Service von IO-Link Netzwerken hilft die Software: Fehlende oder falsch angeschlossene Geräte können schnell erkannt werden und auch Veränderungen in der Parametrierung eines Geräts lassen sich analysieren und einfach beheben. Und sollte ein Gerät mal ausgefallen sein, so lassen sich die gesicherten Parameter nach einem Gerätetausch wieder einspielen – das reduziert Wartungszeiten und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.
Die Vorteile des Balluff Engineering Tools auf einen Blick
- reduzierte Inbetriebnahmezeit durch schnelleres Einrichten von IO-Link Geräten, auch ohne SPS
- vermeiden von Fehlern durch Testen der IO-Link Verdrahtung vor Inbetriebnahme
- einfacheres Einstellen von IO-Link Netzwerken durch übersichtliche Oberfläche und intuitive Bedienung
- zentraler Zugriff auf Parametrierung aller IO-Link Geräte und Überblick über den Verbindungsstatus der gesamten IO-Link Topologie
- höhere Effizienz – nur eine Software für alle IO-Link Sensoren und Aktoren unabhängig vom Hersteller und für alle Profinet- und Ethernet/IP-IO-Link Netzwerk-Module von Balluff
- einfache Wiederverwendung von Parametern für Sensoren
- schnell und sicher ganze IO-Link Topologien von Serienmaschinen mit in die Maschine einspielen, ohne dass aufwändig SPS-Bausteine programmiert werden müssen
- erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch reduzierte Wartungszeiten
„Je mehr IO-Link Geräte sich in einer Anlage befinden, desto mehr Parameter müssen geprüft oder auch geändert werden.
Die Diagnose und Fehlersuche wird für jede Maschine komplexer und nimmt große zeitliche Ressourcen in Anspruch. Genau hier setzt unser Balluff Engineering Tool an.“
Heiko Mahr, Balluff Produktmanager
Das Balluff Engineering Tool ist kostenfrei verfügbar
Die Installation des Software-Tools ist auf PC und Laptop möglich und für Sie kostenfrei verfügbar.
Das BET bietet Funktionen für:
- Konfiguration von Profinet und Ethernet IP Geräten
- Finden von IO-Link Mastern und IO-Link Geräten in Profinet /Ethernet IP Topologie
- Arbeiten mit bis zu 50 IO-Link Mastern in einer Topologie
- Sichern und Wiederherstellen von Konfigurationen der IO-Link Topologie ganzer Anlagen
- Dokumentation der IO-Link Topologie ihrer Anlage
- Testen von Ein- und Ausgängen von IO-Link Geräten auch ohne SPS
- Schreiben von Prozessdaten von IO-Link Geräten
- Lesen/Schreiben von IO-Link Geräten ohne / mit SPS
Der Funktionsumfang wird kontinuierlich erweitert.
Das Balluff Engineering Tool BET ist Teil des Smart Automation and Monitoring Systems von Balluff, das Komponenten und Software-Lösungen zur Automatisierung und Überwachung der gesamten Fertigungslinie umfasst, um so deren standardisierte Bedienung, Konfiguration und Diagnose zu ermöglichen.
Downloads
-
Das Balluff Engineering Tool macht IO-Link noch einfacher