03.08.2023
Einfach (und) gut: neue Generation der IO-Link-Sensor-/Aktorhubs
Ein Einstieg in die IO-Link-Technologie
Ihr Einstieg in die effiziente und bewährte IO-Link Technologie - dies ermöglicht die neue Generation unserer E/A-Module. Flexibel auf Ihre Bedürfnisse angepasst, je nach Anwendung nutzen Sie bis zu 16 digitale Eingänge oder 8 digitale Ein- und Ausgänge.
Die Sensor-/Aktorhubs der nächsten Generation verfügen über acht standardisierte M12 Ports, wovon vier variabel konfiguriert werden können.
Der Mehrwert zu bestehenden Balluff IO-Link-Sensor-/Aktorhubs liegt vor allem im optimierten Gehäusekonzept und der bewussten Einfachheit der neuen Generation.
Weniger ist mehr – einfache Handhabung und Unterstützung der grundlegenden E/A-Funktionalitäten ohne komplexe Zusatzfunktionen.
Unser neues nachhaltiges Gehäusekonzept verwendet recyclebare Materialien und kommt umweltschonend ohne Vergussmaterialien aus. Zudem erfüllen unsere E/A-Module alle Anforderungen für den industriellen Einsatz in gewohnter Balluff Qualität.
Mit IO-Link zu verbesserter Prozessqualität
IO-Link bringt Anwendern mehr Flexibilität und erhöht die Effizienz in der Automation. Unser IO-Link-Sensor-/Aktorhub bietet Ihnen einen einfachen Einstieg in die IO-Link-Technologie: Realisieren sie einfach effiziente Topologien, denn die Kommunikation und die Stromversorgung laufen über eine einzige Leitung. Ein weiterer Vorteil unserer E/A-Module: Sie ermöglichen die Integration von Standard-Sensoren und -Aktoren in IO-Link-Topologien. Sensor-/Aktorhubs bieten Ihnen außerdem ein hohes Einsparpotenzial, denn sie reduzieren die Anzahl an Feldbusmodulen und ermöglichen eine effiziente Skalierung der Applikation. Auf den Punkt gebracht ist dies die ideale Lösung für den Einstieg in den IO-Link-Standard oder die kosteneffiziente Vervollständigung vielseitiger Applikationen.
Die Besonderheiten
- Effizient und effektiv – perfekt geeignet für die Verarbeitung von Signalen mit geringen Leistungen
- Flexibel und aus einer Hand - unsere neue Generation E/A-Module sind in NPN und PNP Varianten erhältlich
- Kompakt, leicht und nachhaltig – optimiert für den Einsatz in bewegten Anwendungen und dies in gewohnter Balluff Qualität
- Schnelle, effektive Signalübertragung und reduzierte Signallaufzeiten durch COM3 Übertragungs- Standard
- Individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst, können vier der digitalen Ports flexibel konfiguriert werden
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 8x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Erweiterungsport
- nein
- Einzelkanalüberwachung
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 2 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 2 A
- Schaltstrom
- 8x 200 mA
- Gehäusematerial
- PC, transparent
- Abmessung
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Umgebungstemperatur
- -20...60 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM3 (230.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 2 ms
- Prozessdaten IN
- 6 Byte
- Prozessdaten OUT
- 2 Byte
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x NPN, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 8x NPN
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Erweiterungsport
- nein
- Einzelkanalüberwachung
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 2 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 2 A
- Schaltstrom
- 8x 200 mA
- Gehäusematerial
- PC, transparent
- Abmessung
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Umgebungstemperatur
- -20...60 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM3 (230.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 2 ms
- Prozessdaten IN
- 6 Byte
- Prozessdaten OUT
- 2 Byte
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 8x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Erweiterungsport
- ja
- Einzelkanalüberwachung
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 2 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 2 A
- Schaltstrom
- 8x 200 mA
- Gehäusematerial
- PC, transparent
- Abmessung
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Umgebungstemperatur
- -20...60 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM3 (230.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 2 ms
- Prozessdaten IN
- 6 Byte
- Prozessdaten OUT
- 2 Byte