BAE0119

Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe

Typenschlüssel:

BAE SA-OH-059-YI-S75G

Wird geladen...
Baureihe
SA-OH
Abmessung
12 x 40.1 x 80.5 mm
Schnittstelle
2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
IO-Link 1.1
Anzeige
OLED Display
Betriebsspannung - LED grün
Ausgang 1 aktiv - LED gelb
Ausgang 2 aktiv - LED gelb
Alarmfunktion - LED rot
Sync - LED orange
Einstellmöglichkeit
Auto-Synch
Kontrast der OLED-Anzeige
Zählermodus
Verzögerungszeit
Dynamische Funktion
Externe Einlernfunktion
Werkseinstellung (Reset)
IO-Link
Hell-/Dunkelschaltung
Ausschaltverzögerung ein/aus
SIO-Modus/IO-Link-Modus
Fensterfunktion/Standardschaltfunktion
Einlernen statisch/dynamisch/manuell
Einlernen 1-Pkt/2-Pkt/dynamisch
Synchronisation ein/aus
Empfindlichkeit (Schaltpunkt)
Leserichtung der OLED-Anzeige
Verstärkung
Hysterese
Einsteller
Parametrierung über I/O-Link
Taste
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PC
PA 12
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
UKCA
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Optische Sensorköpfe

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Rufen Sie uns an:
+43 57887