23.05.2023
IP67 Feldnetzgeräte mit IO-Link
Leistungsträger der dezentralen Automation
Mit der neuen Generation unserer intelligenten IP67 Netzteile erhalten Sie das Beste aus einer Hand: 1- & 3-Phasen-Geräte in hohen Leistungsklassen, IO-Link Funktionalität für Condition Monitoring und Remote Parametrierung und mehreren Ausgängen, verfügbar als 7/8"- & M12-Varianten.
Dezentral, flexibel, effizient
Unsere IP67 Netzgeräte sparen dank kurzer Leitungen, geringer Kabelquerschnitte und kleinem Formfaktor Kosten und Platz. Durch den dezentralen Einsatz direkt im Feld werden Planungs-, Logistik- und Verkabelungsaufwände erheblich reduziert. Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht eine Fernparametrierung und Zustandsüberwachung.
Sowohl die einphasigen 360 W als auch die dreiphasigen 600 W Geräte versorgen Anlagen mit bis zu 12 A Dauerausgangsstrom pro Kanal. Im Power-Boost-Modus liefern sie, zum Beispiel für Anlaufströme, sogar kurzzeitig bis zu 40 A Gesamtleistung.
Die Besonderheiten
- vergussfreies IP65/IP67-Gehäuse
- bis zu 12 A Dauerleistung pro Kanal (5 s bis zu 40 A Gesamtleistung)
- Wirkungsgrad über 95,6 %
- Einphasen- oder Dreiphasen-Geräte, optional als 7/8"- oder M12-Variante
- zwei Ausgänge mit vier abgesicherten Kanälen (UA und US getrennt)
- Zustandsüberwachung und Fernparametrierung über IO-Link
Die Vorteile unserer Feldnetzteile in Ihrem Prozess
Ihr Prozess |
Ihre Vorteile |
Produktmerkmal |
Planung |
Hohe Freiheitsgrade durch flexible/modulare Produktion |
All-in-One System; IP65/67 Schutzklasse |
Beschaffung |
Geringer Administrations-/Logistikaufwand; minimale Stücklistenstruktur |
Stand Alone Betrieb durch intelligente Stromverteilung und Überwachung |
Installation |
Geringer Verdrahtungsaufwand |
Feldmontage M12 und 7/8“ Steckverbinder |
Inbetriebnahme |
Plug and Play System |
Standard Herstellerkalibrierung |
Betrieb |
Geringe Wärmeentwicklung; höhere Maschinenverfügbarkeit |
Effizienz > 95,6 %; IO-Link; Condition Monitoring Funktionen |
Instandhaltung und Ersatz |
Einfacher Austausch, wiederverwendbar |
Remote Parametrierung |
Perfektes Komplementär für unser Networking Portfolio
Mit unseren neuen Feldnetzteilen erhalten Sie einen echten Power-Boost für unsere Netzwerkmodule. Durch die hohen Leistungen von bis zu 25 A Dauerstrom und kurzzeitig (5 sec.)
40 A Gesamtleistung, lassen sich problemlos und vollständig zwei 16 A M12-L IO-Link Master Netzwerkmodule (z.B. BNI00EN) oder vier 9 A 7/8“ IO-Link Master Netzwerkmodule (z.B. BNI005H) über Daisy Chain versorgen.
Natürlich können die Feldnetzteile auch mit anderen Balluff-Lösungen kombiniert werden. So können die Geräte auch RFID-Systeme, Kameras oder E/A-Module mit Hilfsspannung versorgen. Selbst leistungsintensive Aktorik wie Gleichstrommotoren oder Ventilinseln können Sie aufgrund des Power Boosts direkt im Feld mit Strom versorgen. Somit eigenen sie sich als perfekte Netzteile für den dezentralen Einsatz vor allem in weitläufigen Anlagen oder Applikationen in denen eine hohe Flexibilität gefordert ist wie beispielsweise in modularen Fertigungskonzepten und fluiden Produktionen. Neben allen IO-Link Anwendungen die Hand in Hand mit der dezentralen Automation gehen, eigenen sich diese Netzgeräte deshalb zudem vor allem für Logistikanwendungen, Fördertechnik, Fertigungszellen sowie für Anwendungen im Bereich Automotive und Robotic.
- Ausgangsleistung max.
- 360 W
- Ausgangsspannung
- 24 - 28 V DC
- Ausgangsnennstrom
- 15 A
- Eingangsspannung
- 85...264 V AC
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker, 3-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- 7/8"x2-Buchse
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67/IP65
- Abmessung
- 181 x 59 x 183 mm
- Befestigung
- Flanschbefestigung
- Gehäusematerial
-
Aluminium
PET - Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Ausgangsleistung max.
- 360 W
- Ausgangsspannung
- 24 - 28 V DC
- Ausgangsnennstrom
- 15 A
- Eingangsspannung
- 85...264 V AC
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 3-polig, S-coded-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x2-Buchse, 5-polig, L-coded-codiert
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67/IP65
- Abmessung
- 181 x 59 x 183 mm
- Befestigung
- Flanschbefestigung
- Gehäusematerial
-
Aluminium
PET - Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Ausgangsleistung max.
- 600 W
- Ausgangsspannung
- 24 - 28 V DC
- Ausgangsnennstrom
- 25 A
- Eingangsspannung
- 323...552 V AC
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker, 4-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- 7/8"x2-Buchse
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67/IP65
- Abmessung
- 181 x 59 x 183 mm
- Befestigung
- Flanschbefestigung
- Gehäusematerial
-
Aluminium
PET - Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Ausgangsleistung max.
- 600 W
- Ausgangsspannung
- 24 - 28 V DC
- Ausgangsnennstrom
- 25 A
- Eingangsspannung
- 323...552 V AC
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 4-polig, S-coded-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x2-Buchse, 5-polig, L-coded-codiert
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67/IP65
- Abmessung
- 181 x 59 x 183 mm
- Befestigung
- Flanschbefestigung
- Gehäusematerial
-
Aluminium
PET - Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Verbindungsleitungen
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert
- Kabel
- PUR grau, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 5
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -20...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 16.0 A
- Schutzart
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
Anschlussleitungen
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert
- Kabel
- PUR schwarz, 10 m
- Anzahl der Leiter
- 4
- Leiterquerschnitt
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -20...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 12.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
cULus
Verbindungsleitungen
- Anschluss 1
- 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
- Anschluss 2
- 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
- Kabel
- PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 5
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -20...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 10.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
Anschlussleitungen
- Anschluss
- 7/8"-Buchse, gerade, 3-polig
- Schaltausgang
- antivalent
- Kabel
- PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -20...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 13.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Nächste Generation an IP67-Netzteilen – Leistungsträger der dezentralen Automation