21.03.2024

Einfach (und) gut: IO-Link-Master mit Multiprotokoll

Ihre Eintrittskarte in die Zukunft der Automatisierungstechnik

IO-Link-Master mit Multiprotokoll

Die intelligente Kombination industrieller Netzwerke mit dem Kommunikationsstandard IO-Link ist die Basis für eine immer schnellere, flexiblere, effizientere und wandlungsfähigere Produktion. Mit der neuesten Generation unserer leistungsstarken IO-Link-Master BNI gelingt Ihnen der einfache Einstieg in die Welt des mächtigen Kommunikationsstandards.

Vielseitigkeit trifft Effizienz: IO-Link und Multiprotokoll

Der neue IO-Link-Master zeichnet sich durch seine Multiprotokollfähigkeit aus, was bedeutet, dass er verschiedene industrielle Ethernet-Protokolle unterstützt. Aber das ist noch nicht alles. Er eignet sich ideal zur direkten Anbindung von IO-Link-Geräten in die Gesamtautomatisierung und bietet zahlreiche Vorteile.

Besonders hervorzuheben ist die einfache Installation dank nutzerfreundlichem Webinterface und einem umfangreichen Gerätekatalog in der Hardware-Konfiguration. Damit wird die Installation zum Kinderspiel. Weitere Merkmale des neuen IO-Link-Masters sind sein nachhaltiges Kunststoffgehäuse, das nicht nur robust, sondern auch umweltfreundlicher ist. Außerdem sind Sie mit diesen Netzwerkmodulen für die Zukunft gerüstet, denn die Geräte unterstützen auch IoT-Schnittstellen wie beispielsweise MQTT.

Einfache Installation

Dank nutzerfreundlichem Webinterface und einem umfangreichen Gerätekatalog in der Hardware-Konfiguration.

Robust und umweltfreundlich

Das Kunststoffgehäuse ist nicht nur robust, sondern auch umweltfreundlicher.

Gerüstet für das IIoT

Mit IoT-Schnittstellen wie beispielsweise MQTT sind Sie auch für die Zukunft gerüstet

Sicher

Die Geräte nutzen das HTTPS-Protokoll für eine sichere Kommunikation

Vielseitig

Die Geräte unterstützen verschiedene industrielle Ethernet-Protokolle

Die Besonderheiten

  • Umweltfreundlich: IP67-Kunststoffgehäuse ohne Verguss
  • Multiprotokoll: mehrere industrielle Ethernet-Protokolle in einem Gerät
  • Nutzerfreundlich: integrierte nutzerfreundliche Web UI
  • einfache und kostensparende Installation und Wartung
  • zuverlässige Übertragung von Maschinen- und Diagnosedaten sowie Prozessparametern an die Steuerung
  • IIoT-fähig: Unterstützung von REST API, MQTT
  • sichere Kommunikation: HTTPS
  • Stromversorgung M12 (A-kodiert oder L-kodiert)

BNI00HP

BNI00HR

BNI00HP

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP
Fast Start-Up (FSU)
ja
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anzeige
nein
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 2-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Summenstrom US, Sensor
4.0 A
Gehäusematerial
PC, Spritzguss
Abmessung
59 x 36.8 x 180 mm
Umgebungstemperatur
-25...55 °C
Schutzart
IP67
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
IO-Link Version
1.1.3
Port-Class
Type A
Mehr Produktdetails
BNI00HR

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP
Fast Start-Up (FSU)
ja
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anzeige
nein
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 3-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Summenstrom US, Sensor
4.0 A
Gehäusematerial
PC, Spritzguss
Abmessung
59 x 36.8 x 180 mm
Umgebungstemperatur
-25...55 °C
Schutzart
IP67
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
IO-Link Version
1.1.3
Port-Class
Type A
Mehr Produktdetails

Hier finden Sie passendes Zubehör 

BAE012N

BCC0L2Y

BCC097R

BCC0LUF

BAM01C2

BAM042F

BCC0JFJ

BCC0374

BCC0L30

BCC09FU

BAE012N

Ausgangsleistung max.
360 W
Ausgangsspannung
24 - 28 V DC
Ausgangsnennstrom
15 A
Eingangsspannung
85...264 V AC
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 3-polig, S-coded-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x2-Buchse, 5-polig, L-coded-codiert
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67/IP65
Abmessung
181 x 59 x 183 mm
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
PET
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BCC0L2Y

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR grau, 0.6 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
16.0 A
Schutzart
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Mehr Produktdetails
BCC097R

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
5
Anschlussquerschnitt
0.14...0.75 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
6...8 mm
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Zulassung/Konformität
CE
Ecolab
WEEE
Mehr Produktdetails
BCC0LUF

Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
16.0 A
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Mehr Produktdetails
BAM01C2

Kurzbeschreibung
Schutzmutter
Verwendung
für Netzwerkmodule M12
Material
PC
ABS (UL zertifiziert)
Abmessung
Ø 14 x 13.2 mm
Befestigung
Schrauben
Mehr Produktdetails
BAM042F

Verwendung
für Bezeichnung Netzwerkmodule
Material
PA weiss
Befestigung
Klebstoff
Umgebungstemperatur
-40...120 °C
Mehr Produktdetails
BCC0JFJ

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC
Nennstrom (40 °C)
1.5 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BCC0374

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
cULus
WEEE
CE
Mehr Produktdetails
BCC0L30

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR grau, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
16.0 A
Schutzart
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Mehr Produktdetails
BCC09FU

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails

Downloads

  • IO-Link-Master mit Multiprotokoll

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Rufen Sie uns an:
+43 57887