19.07.2018
Durchflussmengen schaltend überwachen
Thermische Durchflusswächter
Die kontinuierliche Überwachung der Prozessmedien von Maschinen und Anlagen trägt entscheidend zur Prozesssicherheit bei. Dazu ist neben Druck und Temperatur auch der Durchfluss durchgängig im Auge zu behalten.
Mit den thermischen Durchflusswächtern von Balluff erfassen Sie den Durchfluss flüssiger Medien in direktem Kontakt – beispielsweise in Werkzeugmaschinen, an Pumpen und Kompressoren. Damit gewährleisten unsere robusten Durchflusswächter die Funktionsfähigkeit Ihrer Maschine.
So erkennen diese durch die Verringerung der Durchflussmenge beispielsweise einen Ausfall der Förderpumpe, zugesetzte Filter oder eine Leckage im Schlauchsystem. Oder sie überwachen in Bearbeitungszentren den Kühlschmierstoff-Fluss kontinuierlich, um den Schutz und die Standzeit der Werkzeuge zu gewährleisten.
Darüber hinaus überzeugen unsere Durchflusswächter bei der Kontrolle von anderen wässrigen Medien, wie etwa Kühlwasser, und punkten so in unterschiedlichsten Applikationen.
Die Besonderheiten
- Durchfluss von flüssigen Medien direkt erfassen
- keine bewegten Teile, daher widerstandsfähig gegen Verschmutzung
- Bauformen zum Einschrauben oder für Inline, je nach Durchflussmenge/ Rohrdurchmesser
- einfach integrierbarer robuster M12-Stecker
- Durchflussmenge visualisieren über LED-Zeile oder Display
Verwandte Themen
Downloads
-
Thermische Durchflusswächter