27.04.2023

Das neue Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP – mit mehr Funktionalität

Einfach integrierbar und flexibel konfigurierbar

Das neue Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP – mit mehr Funktionalität

Die smarte Fabrik mit ihren komplexen Fertigungslinien erfordert große Flexibilität. Diese ist oft nur schwer mit einer hohen Prozess- und Produktqualität zu vereinbaren. Hier kommt es darauf an, dass Sie Ihre Arbeitsprozesse jederzeit im Blick haben. Genau dabei unterstützt Sie das Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP von Balluff: Es gibt kontinuierlich und berührungslos Positionsfeedback und ermöglicht Ihnen dadurch die zuverlässige und verschleißfreie Überwachung laufender Arbeitsvorgänge.

Ob Sie z. B. in der Automobilindustrie die Montage kontrollieren oder in der Verpackungsindustrie veränderte Formate und Prozessparameter schnell anpassen wollen, während mehrere pneumatische Bewegungen synchron ablaufen: Mit dem BMP haben Sie Ihre Fertigung im Griff, stellen die simultane Bearbeitung von Objekten sicher und bleiben dabei energieeffizient.

Zunehmende Integration für noch mehr Flexibilität

Zeit ist Geld. Deswegen erhöhen Sie mit dem neuen BMP von Balluff ohne Umschweife Ihre Fertigungstransparenz und beugen damit Fehlern und Ausfällen vor: Das System ist sowohl mit radial als auch axial ausgerichteten Magneten kompatibel und passt damit direkt in Ihre individuelle Anwendung.

Konfigurierbare Ergebnisse: Geräteparameter nach Kundenwunsch

Ein wichtiger Bestandteil des neuen BMP ist das individualisierbare Konzept: Wenn Ihre Anwendung eine hohe Dynamik und/oder Wiederholgenauigkeit erfordert, können Sie diese Parameter vor der Inbetriebnahme bedarfsgerecht konfigurieren.

Widerstandsfähige Pneumatikzylinder werden häufig in der Fabrikautomation eingesetzt. Für viele anspruchsvolle Aufgaben in der Automatisierungstechnik ist es unabdingbar, die Bewegungsvorgänge der Zylinder genau zu überwachen.

Kolbenposition an pneumatischen Zylindern überwachen

Unsere Magnetfeld-Positionsmesssysteme sind die optimale Lösung, um die Kolbenposition an Pneumatikzylindern zu überwachen. Schnell und intuitiv installiert erfassen sie berührungslos und damit verschleißfrei und zuverlässig die Endlagen des Kolbens und sorgen so für sichere Bewegungen und Abläufe in Ihrer Maschine oder Anlage.

Die Besonderheiten

  • transparent: kontinuierliche Positionsrückmeldung auf engstem Raum
  • integrierbar: erkennt radiale sowie axiale Magnete
  • prozesssicher: niedriger Temperaturdrift, sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • individualisierbar: Produktkonfiguration nach Kundenbedürfnissen
  • digital greifbar: ideal für Condition Monitoring, Predictive Maintenance und Formatwechsel dank Zusatzdaten über IO-Link

Downloads

  • Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP – mit mehr Funktionalität