Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Obory a Řešení
Služby
Podnik
Ke stažení

BFT0007

Dostupný

S-BFT T

Typecode:

BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

Načítání...
Rozsah měření
−30 až 150 °C
Měřicí prvek
Pt1000
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Montážní délka od dosedací plochy
100 mm
Procesní přípojka
G 1/4" vnější
Materiál procesní přípojky
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Pevnost v tlaku max.
270 bar
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, IP 69, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

Modul vstup/ výstup s IO-Link

Převodník signálu

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]