Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
Dostupné na vyžádání. Obraťte se na naše prodejní oddělení. Použijte prosím kontaktní formulář.
Doporučená alternativa
BIP001Y
BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4
- Rozměr
- 35 × 35 × 31 mm
- Tvar
- pravoúhlá konstrukce
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,00 m, PUR
- Kabel, stínění
- ne
- Materiál pouzdra
- PA
- Rozsah měření
- 0–14 mm
- Rozhraní
- IO-Link 1.0
- Přesnost opakování podle BWN
- ±80.0 µm
- Odchylka linearity max.
- ±250 µm
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02