14.05.2020
Vícenásobně redundantní – více měřicích systémů v jednom krytu snímačů
Provozněbezpečné měření polohy s digitálními rozhraními
Naše vícenásobně redundantní magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy získáte nyní se dvěma digitálními rozhraními: SSI a start/stop. Splňují tak nejvyšší požadavky na bezpečnost a dostupnost. Zajišťují nižší poruchovost ve srovnání s původními analogovými rozhraními a nabízejí vám vyšší rozlišení. Navíc je k dispozici maximální frekvence měřených hodnot až 1 000 Hz pro rychlý sběr dat.
Až tři nezávislé měřicí systémy ve stejném krytu pracují redundantně a zajišťují bezpečnost v případě výpadku. A to i v náročném prostředí. Jsou odolné proti tlaku do 600 bar a lze je např. skvěle použít v bezpečnostních ventilech a hydraulických válcích. Pro optimální vyřešení individuálních požadavků máte k dispozici různá provedení a můžete pokrýt rozsahy měření od 25 do 7 620 mm.
Jako všechny naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy přesvědčují i tyto varianty vysokou opakovatelností. A v důsledku bezkontaktního měření nedochází k opotřebení.
Zvláštnosti
- redundantní měření polohy
- široký sortiment výrobků: čtyři různá provedení vždy se dvěma digitálními rozhraními (SSI a start/stop)
- maximální rozlišení až 0,5 µm
- necitlivé vůči znečištění (IP 67)
- flexibilně nastavitelný výstupní signál pomocí softwarového nástroje
Související témata
Downloads
-
Fail-safe position measurement with digital interfaces