04.10.2018
Teplotní snímače pro kontakt s médii
Spínané nebo průběžné snímání procesních teplot
Nepřetržité monitorování procesních médií strojů a zařízení přispívá rozhodujícím způsobem k procesní bezpečnosti. K tomu je třeba dodržovat správný tlak a hladinu médií a rovněž jejich správnou teplotu.
Pokud tedy chcete například na hydraulickém agregátu hlídat teplotu hydraulického oleje, podaří se vám to zcela spolehlivě prostřednictvím našich teplotních snímačů určených k použití v kontaktu s médiem. Sledování teploty uvnitř hydraulického okruhu vám přitom bude zaručovat správnou viskozitu oleje a tím také optimální výkonnost vašeho stroje.
Kritické stavy procesu, jako například mezní teplotu, kontrolujete přímo prostřednictvím spínaného výstupu. Analogový výstup vám poskytuje průběžné výsledky měření.
Naše teplotní snímače nadto přesvědčují také při kontrole chladicí vody, maziv a stlačeného vzduchu, a bodují tak v nejrůznějších aplikacích.
Charakteristiky
- Měření teploty: přímo v kapalných nebo plynných médiích
- Rozhraní: analogové signály a spínací body
- robustní konektor M12 pro jednoduchou integraci
- Verze s otočným a dobře čitelným ukazatelem: flexibilní instalace a pohodlná obsluha
- Verze bez ukazatele: kompaktní konstrukce a vysoká odolnost proti vibracím
Související témata
Downloads
-
Media-contacting temperature sensors