17.06.2020
Snímač magnetických polí odolný proti svařování pro inteligentní zpětnou vazbu polohy
Pro větší procesní bezpečnost a vyšší dostupnost zařízení
Při svařování panují náročné podmínky: Tok jisker a spršky kovu a svařovacích částic mohou způsobit poškození teplem nebo se zachytit na snímačích a negativně ovlivnit jejich funkčnost. Vysoké svařovací proudy vytvářejí rušivá magnetická pole, která navíc mohou negativně ovlivnit funkčnost snímačů. Neplatí to však pro snímač magnetických polí odolný proti rušení BMF 415KW. Je vybaven pro použití v pneumatických pohonech, které se používají v aplikacích se svařovacími poli. Jeho kabely odolné proti svařovacím jiskrám přispívají k vysoké dostupnosti zařízení.
Pro větší procesní bezpečnost umožňuje detekci a cílené potlačení magnetických rušivých polí.
Navíc můžete s variantami IO-Link načítat rozsáhlá diagnostická data a získávat informace např. o stavu zařízení nebo aktuálních okolních podmínkách.
Zvláštnosti
- odolný vůči rušivým magnetickým polím, která vznikají při vysokých svařovacích proudech (zařízení AC a MFDC)
- Varianty IO-Link: Nastavitelný čas potlačení rušení od 50 do 1 000 ms
- Univerzální provedení: konektor M8 a M12, otevřený konec kabelu
- Sledování stavu přes IO-Link: např. kvalita signálu, teplota zařízení nebo provozní hodiny
- k dispozici kabely TPU nebo silikonové kabely odolné proti svařovacím jiskrám
Downloads
-
Weld-immune magnetic field sensor for intelligent position feedback