25.04.2022

Síťové moduly s napájecími porty M12 s L-kódováním

Jak řešit rostoucí technické požadavky - i v prostředí IIoT

Síťové moduly s napájecími porty s kódem M12-L

Nové síťové moduly BNI s přípojkami pro napájení M12 s L-kódováním Vám nabízejí možnost spolehlivě se vyrovnat s rostoucími technickými požadavky - také v prostředí IIoT. Nyní lze přenášet výrazně vyšší proud a snadno připojit například akční členy a výkonné snímače.

Tyto moduly nabízejí mimo jiné tyto funkce: Díky konektoru M12 s L-kódováním k napájecímu zdroji můžete nyní využít až 16A celkového odebíraného proudu. Zároveň lze rozšířit maximální výstupní proud na jeden port až na 4A. Tuto funkci můžete využít například při ovládání pohonů.

Díky optimalizovanému webovému serveru pro konfiguraci a zobrazení informací o modulu, jsme implementovali kompletní správu uživatelů. Díky tomu je pro Vás používání našich modulů ještě pohodlnější.

Síťové moduly navíc podporují komunikační rozhraní REST API. To umožňuje integrovat modul do světa IT a dokonce jej použít jako stavební kámen pro implementaci IIoT.

Vlastnosti

  • Výkonná připojení napájení : Konektory M12 s L-kódováním (4 nebo 5 pin pro varianty s Profinetem)
  • Větší výkon: maximální výstupní proud až 4A na port
  • Snadná obsluha: webový server s širokou škálou funkcí
  • Schopnost IIoT: podpora REST API
  • Praktický: možnosti diagnostiky prostřednictvím IO-Link a stavových LED diod
  • Pro náročné prostředí: robustní kovové pouzdro s krytím IP67

Downloads

  • BNI network modules with M12 L-coded power ports