19.12.2022
Plochá magneticky kódované disky pro magneticky kódované snímače
Vysoce přesné, robustní a rychlé - i v těch nejtěsnějších prostorech
Kompaktní magneticky kódované měřicí systémy BML od společnosti Balluff byly vyvinuty pro přesné určování polohy a rychlosti ve velmi dynamických aplikacích. Zvláště ploché magneticky kódované disky nyní rozšiřují portfolio společnosti Balluff.
Absolutně kódované disky lze snadno kombinovat s komerčně dostupnými mimoosovými snímači IC nebo si můžete vybrat jeden z odpovídajících modulů snímačů Balluff. Portfolio kotoučů Balluff pokrývá širokou škálu průměrů, takže jistě najdete to správné řešení pro vaši aplikaci.
Magneticky kódované disky pro kompaktní mechaniky
Magneticky kódované disky Balluff se vyznačují přesností a kvalitou magnetizace. Fungují bez referenčního bodu, takže je vždy známa přesná poloha pohonu. I u velkých průměrů pracuje systém s nejvyšší přesností, je prostorově velmi úsporný, a proto jej lze snadno integrovat do extrémně kompaktních elektrických pohonů a hnacích os. Pro velkoobjemové aplikace lze absolutní kódované kotouče použít také s mimoosými snímači IC dostupnými na trhu.
Přesné polohování otočného zařízení nástroje
Momentové motory mají stále kompaktnější konstrukci a díky vysokému výkonu dobývají stále náročnější aplikace. Jednou z největších výhod je jejich mimořádně nízká konstrukce, která umožňuje téměř neviditelnou integraci do příslušných aplikací. Právě tato konstrukce však představuje výzvu i pro měřicí systémy, které musí být integrovány do motoru, aby byla zajištěna přesná zpětná vazba z cívky do řídicí jednotky.
Magneticky kódované systémy měření úhlů od společnosti Balluff s plochými magnetickými měřicími kotouči jsou v tomto případě ideálním řešením: kotouče lze snadno integrovat do nejtěsnějších prostor, do jakýchkoli velikostí motorů a do náročných podmínek. Přesně a absolutně zaznamenávají rotační pohyby pro řízení motoru a regulaci polohy. Tímto způsobem vždy přesně umístíte otočné zařízení nástroje obráběcích center. Díky magnetickému principu činnosti jsou terče necitlivé na nečistoty a vibrace a jsou naprosto bezúdržbové, a to i po dlouhou dobu.
Speciální funkce
- snadná integrace díky nízké celkové výšce
- k dispozici jsou různé průměry
- vysoké rozlišení a přesnost, přesné absolutní měření
- robustní, odolný proti znečištění, trvanlivý
- vynikající poměr ceny a výkonu a krátké dodací lhůty
Související témata
Downloads
-
Flat magnetic targets for angle measurement systems