26.10.2017
Optoelektronické snímače vzdálenosti
Spolehlivé měření až do 20 m – nezávisle na povrchu
Pokud jsou potřebná vysoce přesná měření z velké vzdálenosti, jako například u techniky pro vysoké skladování, požadují se optoelektronické snímače vzdálenosti BOD 37M. Jsou založeny na technologii Time of Flight (TOF), která umožňuje stabilní měření nezávisle na povrchu. Spolehlivé snímače se skrytím popředí a pozadí mají odstupňovatelný měřicí rozsah. Lze je intuitivně ovládat prostřednictvím displeje a nastavovacích tlačítek. Robustní pouzdro vhodné pro průmyslové použití v provedení IP 67 je kompaktní. A lze je dobře integrovat i ve stísněných prostorách.
Charakteristiky
- vysoce přesné i při velkých vzdálenostech
- stabilní měření nezávisle na povrchu (technologie Time of Flight)
- skrytí popředí a pozadí (funkce okna)
- odstupňovatelný měřicí rozsah, robustní kovové pouzdro s krytím IP 67
- jednoduché, intuitivní ovládání prostřednictvím displeje a tlačítek nastavení
Rozsah použití
Skladovací technika
Balení a dopravníková technika
Stohovací vozíky
Automobilový průmysl, např. polohování součástí vozidel
Metalurgie, např. polohování dopravních vozíků
Související témata
Downloads
-
Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range