09.06.2022

Nová generace zesilovačů signálů BAE

Optoelektronické snímače BOH podporují IO-Link

Nová generace zesilovačů BAE

Nová řada zesilovačů signálů BAE od společnosti Balluff umožňuje komunikaci pomocí IO-Link pro skupinu optoelektronických senzorů BOH. To Vám umožní používat přesné miniaturní snímače a univerzální světelné závory společnosti Balluff ve stísněných prostorech. IO-Link umožňuje sledování důležitých parametrů systému a procesních dat, jako jsou provozní hodiny, teplota, hodnoty napětí a síla signálu, což je velký krok směrem k prediktivní údržbě.

Intuitivní a spolehlivé

Displej OLED a jasně viditelné LED diody na zesilovačích usnadňují uvedení snímače do provozu tím, že poskytují přímou zpětnou vazbu. Během používání LED diody spolehlivě indikují stav spínání, provoz a přetížení a varují, jakmile je dosaženo nestabilního rozsahu. Všechny parametry, jako je citlivost, režim výstupu, nebo princip měření, jsou v závislosti na modelu snadno nastavitelné pomocí tlačítek na přístroji a/nebo prostřednictvím rozhraní IO-Link.

Čtyři varianty pro maximální uživatelský komfort

Pro obzvláště efektivní využití optických senzorových hlav BOH si můžete podle svých požadavků vybrat ze čtyř verzí zesilovačů BAE SA-OH.

  • U zesilovačů signálů s integrovaným displejem můžete provádět nastavení jako obvykle na samotném zařízení nebo je konfigurovat prostřednictvím rozhraní IO-Link. Tyto zesilovače také nabízejí mimořádně širokou škálu funkcí a možností - například spínací frekvenci až 4kHz pro rychlé počítání. Kromě toho lze dobu impulzu prodloužit pro detekci objektu, například pokud cíl není v dosahu detekce dostatečně dlouho.

  • Pokud chcete své senzorové hlavy parametrizovat výhradně pomocí zesilovačů signálů s rozhraním IO-Link, máme v nabídce také speciální malé zesilovače bez displeje.

  • Zesilovače s analogovým výstupem a spínací frekvencí 8kHz jsou vhodné pro monitorování kontinuálních procesů. To umožňuje využít celý rozsah signálu.

  • Pro běžné aplikace nabízíme také zesilovače s vestavěnými potenciometry pro přímé a intuitivní nastavení citlivosti - nebo s automatickými tlačítky teach-in.


Všestranné použití díky různým režimům

Novou řadu zesilovačů BAE lze flexibilně přizpůsobit konkrétním požadavkům. Stabilní prostředí, drsné podmínky, vysokorychlostní úlohy, více senzorových zařízení vedle sebe a mnoho dalšího: rozmanité režimy dělají ze zesilovačů skutečné multitalenty.

  • Jednobodový a dvoubodový režim: obecná detekce hran ve stabilním prostředí

  • Režim okna (window mode): detekce přítomnosti v náročném prostředí

  • Dynamický režim: krátké impulsy pro rychlé procesy, jako je počítání nebo řízení vysouvání

  • Prahový režim: potlačení vlivů prostředí, eliminace vlivu prachu, chybného nastavení, teplotního driftu

  • Volitelné rychlostní režimy i pro vysokorychlostní úlohy s frekvencí až 8kHz

  • Synchronizační režim až pro 8 dalších senzorových jednotek

  • Více režimů napájení


Speciální funkce

  • Kompatibilní se všemi senzorovými hlavami a světelnými závorami BOH
  • Prediktivní údržba prostřednictvím funkce IO-Link
  • Možnost montáže na lištu DIN nebo přes montážní otvory
  • Rychlé a efektivní nastavení, intuitivní ovládání, snadné přenastavení během provozu
  • Různé provozní a rychlostní režimy pro každou aplikaci
  • Synchronizace až osmi jednotek bez rušivých signálů

Zesilovač BAE

BAE011F

Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy

BAE0119

Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy

BAE011C

Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy

BAE011F

Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 x 40.1 x 77.3 mm
Rozhraní
2× PNP/NPN/dvojčinný spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) IO-Link 1.1
Indikace
Displej OLED
Provozní napětí – LED zelená
Výstup 1 aktivní – LED žlutá
Výstup 2 aktivní – LED žlutá
Funkce alarmu – LED červená
Sync - LED orange
Možnost nastavení
Aut. synch.
Kontrast displeje OLED
Režim počitadla
Doba zpoždění
Dynamická funkce
Externí kalibrační funkce
Výrobní nastavení (reset)
IO-Link
Fázování na světlo/tmu
Zpoždění vypnutí zap/vyp
Režim SIO / režim IO-Link
Funkce okna / standardní spínací funkce
Učení statické/dynamické/ruční
Učení 1bod./2bod./dynamické
Synchronizace zap/vyp
Citlivost (spínací bod)
Směr čtení displeje OLED
Zesílení
Hystereze
Seřizovač
Parametrizace pomocí I/O-Link
Tlačítko
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Materiál pouzdra
PC
PA 12
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
UKCA
Více informací o produktu
BAE0119

Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
12 x 40.1 x 80.5 mm
Rozhraní
2× PNP/NPN/dvojčinný spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) IO-Link 1.1
Indikace
Displej OLED
Provozní napětí – LED zelená
Výstup 1 aktivní – LED žlutá
Výstup 2 aktivní – LED žlutá
Funkce alarmu – LED červená
Sync - LED orange
Možnost nastavení
Aut. synch.
Kontrast displeje OLED
Režim počitadla
Doba zpoždění
Dynamická funkce
Externí kalibrační funkce
Výrobní nastavení (reset)
IO-Link
Fázování na světlo/tmu
Zpoždění vypnutí zap/vyp
Režim SIO / režim IO-Link
Funkce okna / standardní spínací funkce
Učení statické/dynamické/ruční
Učení 1bod./2bod./dynamické
Synchronizace zap/vyp
Citlivost (spínací bod)
Směr čtení displeje OLED
Zesílení
Hystereze
Seřizovač
Parametrizace pomocí I/O-Link
Tlačítko
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PC
PA 12
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
UKCA
Více informací o produktu
BAE011C

Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
10 x 32.5 x 77.3 mm
Rozhraní
2× PNP/NPN/dvojčinný spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) IO-Link 1.1
Indikace
Komunikace – LED zelená, bliká
Výstup 1 aktivní – LED žlutá
Možnost nastavení
Režim počitadla
Doba zpoždění
Dynamická funkce
Externí kalibrační funkce
Výrobní nastavení (reset)
IO-Link
Fázování na světlo/tmu
Zpoždění vypnutí zap/vyp
Režim SIO / režim IO-Link
Funkce okna / standardní spínací funkce
Učení statické/dynamické/ruční
Učení 1bod./2bod./dynamické
Citlivost (spínací bod)
Zesílení
Hystereze
Seřizovač
Parametrizace pomocí I/O-Link
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PA
PA 6
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
UKCA
Více informací o produktu

Senzorové hlavy BOH

BOH000A

Micromote - optické senzorové hlavy

BOH00FK

Micromote - optické senzorové hlavy

BOH001U

Micromote - optické senzorové hlavy

BOH0027

Micromote - optické senzorové hlavy

BOH000A

Micromote - optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
G02
Rozměr
Ø 2 × 8,6 mm
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 35 mm
Dosah
0–300 mm
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
Epoxid
Upevnění
Průměr 2,0 mm
Nejmenší díl, typ.
0.2 mm
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Více informací o produktu
BOH00FK

Micromote - optické senzorové hlavy

Rozměr
22 × 14 × 220 mm
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Optická zvláštnost
Světelný pruh
Druh světla
LED infračervené
Aktivní délka AL 1
200 mm
Dosah
10–500 mm
Připojení
Kabel s konektorem, zásuvka M8 × 1, 3pólová, 2 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný černý
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Upevnění
Šroub M4 (2×)
Nejmenší díl, typ.
3,0 mm
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Více informací o produktu
BOH001U

Micromote - optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
T32
Rozměr
34 × 10 × 10 mm
Aplikace
Hadicový snímač
Detekce vody
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Vidlicová světelná závora
Optická zvláštnost
Absorpce světla vodou
Druh světla
LED Near-infrared pro detekci vody
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný černý
Aktivní plocha, materiál
Epoxid
Upevnění
Šroub M3
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Více informací o produktu
BOH0027

Micromote - optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
R018
Rozměr
13 × 3 × 13,5 mm
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní, max. 3,5°
Druh světla
microSPOT LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 10 mm při 50 mm
Dosah
3,5–60 mm
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný, přírodní
Aktivní plocha, materiál
Sklo
Upevnění
Šroub M3
Nejmenší díl, typ.
0.2 mm
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Více informací o produktu

Downloads

  • The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable