25.07.2022
Nová generace systémů pro měření polohy v profilovém a tyčovém provedení - Kompaktní a spolehlivé
Kompaktní magnetostrikční snímače pro bezkontaktní měření polohy
Ve stísněných prostorech, kde je vyžadována nejvyšší přesnost měření polohy, společnost Balluff nabízí novou generaci magnetostrikčních snímačů v tyčovém a profilovém provedení. Prostřednictvím IO-Link rozhraní lze zaznamenávat podmínky, jako je teplota, vlhkost a životnost. Tyto informace lze využít pro inteligentní sledování stavu a nabízejí další možnosti pro snížení neplánovaných prostojů.
Tam, kde je málo místa, využívá BTL Ministab své přednosti.
Magnetostrikční snímač v novém provedení Ministab je mimořádně prostorově úsporný a je vhodný zejména pro použití v hydraulických válcích pro zpětnou vazbu polohy, v tvářecích a válcovacích zařízeních nebo ve výtahové a zdvihací technice. Kromě toho se přístroj BTL Ministab používá ve vstřikovacích strojích a pro sledování úhlu náklonu rotorových listů větrných turbín. Bezkontaktní, a tedy bezoděrové měření navíc zaručuje dlouhou životnost a zkracuje prostoje.
BTL Ministab je k dispozici ve třech variantách, abyste vždy našli ten správný produkt pro Vaší aplikaci. Přesvědčte se sami a nakonfigurujte si ideální systém měření polohy pro svou aplikaci:
BTL B1 - Tyč BN/ZN - analogový systém | BTL C1 - tyč BN/ZN - analogový systém | BTL C1 - Tyč BN/ZN - IO-Link | |
Rozhraní | Analogový (1 výstup) | Analogový (2 výstupy) | IO-Link |
Okolní teplota | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Přesnost | nnnn = 0050...0500: ± 200 µm | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm | nnnn = 0050...0500: ± 50 µm |
Spolehlivé měření polohy pohyblivých částí stroje
Systémy pro měření polohy v profilovém provedení zaujmou také svým kompaktním provedením. Prostorově úsporná konstrukce pouzdra umožňuje snadnou integraci na pohyblivé části stroje pro měření polohy. Systémy měření polohy v profilovém provedení jsou proto ideální pro použití například při řízení hydraulických lisů v oblasti tvářecí techniky.
Velký výběr variant je k dispozici také pro magnetostrikční systémy měření polohy v profilovém provedení, které lze rovněž individuálně konfigurovat. Najděte si správné řešení pro svou aplikaci:
BTL C1 - Profil PF - Analogový | BTL C1 - Profil PF - IO-Link | BTL B1 - Profil PA - Analogový | BTL C1 - Profil PA - Analogový | BTL C1 - Profil PA - IO-Link | |
Profil | Ploché | Ploché | Kulaté | Kulaté | Kulaté |
Rozhraní | Analogový (2 výstupy) | IO-Link | Analogový (1 výstup) | Analogový (2 výstupy) | IO-Link |
Okolní teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Odchylka linearity | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS | nnnn = 0050...0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0,04 % FS | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS |
Přehledně - výhody pro Vás:
- Dlouhá životnost, protože se díky bezkontaktnímu způsobu provedení ovládání neopotřebovává
- Rychlá a snadná instalace díky kompaktnímu provedení
- K dispozici s analogovým rozhraním a rozhraním IO-Link
- Jednoduchá parametrizace prostřednictvím IO-Link
- Průběžné sledování podmínek, jako je teplota, vlhkost a životnost, pomocí jednotek podporujících IO-Link
- Současné měření několika poloh a rychlostí
- Ideální pro náročné průmyslové prostředí díky hermeticky uzavřenému hliníkovému pouzdru s krytím IP67