25.10.2017
Měření polohy s integr. rozhr. Profibus
Magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu
Ovládací a uzavírací ventily se používají k dopravě oleje a plynu, v rafinériích a petrochemických zařízeních. Poloha ventilu je řízena měřicími systémy pro snímání polohy. Protože právě ve velmi drsných prostředích pracují mimořádně spolehlivě. Pokud pro vás má ochrana proti výbuchu nejvyšší prioritu, přesvědčí náš certifikovaný měřicí systém pro snímání polohy BTL7-T500. Neboť má mnoho mezinárodních certifikací, jako jsou ATEX a IECex, a nabízí široké spektrum použití, vysokou spolehlivost a bezpečný provoz. Tento měřicí systém nepodléhající opotřebení je tak vhodný také pro nepřetržité měření stavu naplnění – například v nádržích rafinérií. Zvláště zajímavé je jeho rozhraní Profibus. Měřicí systém pro snímání polohy tak můžete jednoduše nainstalovat a lze rychle diagnostikovat možné závady. To zkracuje uvádění zařízení do provozu i údržbu při servisních zásazích, takže se systémem BTL7-T500 šetříte čas i náklady.
Charakteristiky
- lze použít v oblastech s nebezpečím výbuchu zóny 0 a zóny 1
- přesné polohování s rozlišením 1 μm
- současné měření polohy a rychlosti v jednom systému
- čas šetřící uvádění do provozu, flexibilní přizpůsobení a rychlá diagnostika prostřednictvím rozhraní Profibus
- bezdotykové a nepodléhající opotřebení, necitlivé vůči znečištění
Související témata
Downloads
-
Position measurement with integrated Profibus interface