07.05.2019
Indukční vazební člen pro spolehlivý přenos energie
Nepodléhající opotřebení, bezdotykový, výkonný
Mnohé aplikace vyžadují bezdotykový přenos co největší energie. Nový indukční vazební člen firmy Balluff je pro tento účel optimální. Protože přenáší elektrický výkon až 120 W přes vzduchovou štěrbinu – ze stacionární jednotky (základny) k mobilní (vzdálené) jednotce. Přenosová vzdálenost mezi základnou a vzdálenou jednotkou přitom může činit až 4 mm, při dovoleném axiálním přesazení ≤ 4 mm.
Tento systém má vnitřní sledování teploty, které chrání indukční vazební člen před přehřátím. Pokud je zjištěno přehřátí a systém se vypne, dojde k automatickému opětnému spuštění, jakmile se systém ochladí. Při zkratu nebo nadproudu se na základně vypne přenos energie. K opětnému spuštění dojde automaticky poté, co je odstraněna porucha. K zobrazení provozního stavu je v základně integrována kontrolka v podobě světelné diody.
Zvláštnosti
- přenos vysokých výkonů (až 120 W)
- bez mechanického opotřebení
- zcela bezúdržbový
- vysoké krytí (IP 67) – vhodný pro náročné podmínky
- vnitřní sledování teploty chrání před přehřátím
- provozní režim se zobrazuje na základně
Související témata
Downloads
-
Inductive Coupler for reliable transmission of energy