12.02.2021

Indukční IO-LINK snímače s prodlouženou spínací vzdáleností

Flexibilní využití prodlouženého rozsahu snímání

Indukční IO-LINK snímače s prodlouženou spínací vzdáleností

Indukční senzory s rozhraním IO-Link Vám flexibilně umožnují nastavit spínací vzdálenost a stejně tak dokáží nastavit specifické nastavení pro konkrétní aplikaci. Výstupní signál lze taktéž nastavit různými způsoby tak, abyste mohli senzor používat např. jako spínací či rozpínací. Se spínací vzdáleností až 11mm, umožnují detekci i tam, kde tradiční senzory selhávají. Kromě toho snímač může vysílat varovné signály, když se cíl vychýlí z detekčního rozsahu nebo se k senzoru příliš přiblíží. To Vám umožní předvídání kolizí ještě než k nim vůbec dojde.

IO-Link senzor také podporuje monitorování stavu. Pomocí parametru jako je například vnitřní teplota snímače, detekce přepětí / podpětí a počítadla provozních hodin, je možné sledovat provozní podmínky senzoru.

Není k dispozici IO-Link? Můžete použít volitelný adaptér pro parametrizaci mnoha funkcí a to i bez IO-Linku.

Funkce

  • Dlouhá spínací vzdálenosti až 11 mm, lze určit podle potřeby
  • Použití v IO-Link nebo SIO režimu
  • Konfigurovatelný výstup / spínací logika
  • Funkce monitorování stavu

Indukční IO-LINK snímače s prodlouženou spínací vzdáleností

Downloads

  • Inductive IO-Link sensors with extended switching distance

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.