30.06.2022
Bezpečnostní I/O modul CIP pro průmyslové aplikace
Spolehlivé a robustní
Automatizace vyžaduje bezpečnost a spolehlivost. Pro zajištění této bezpečnosti pro systémy i provozovatele společnost Balluff nabízí komplexní síťové portfolio SAFE. Společnost Balluff rozšiřuje toto portfolio o nový modul CIP Safety I/O.
SAFE Networking pro Váš obor
Modul je spolehlivým řešením pro bezpečné připojení snímačů a akčních členů k průmyslovým řídicím jednotkám - a to i v náročných podmínkách s vlivy, jako je prach, vibrace nebo vlhkost. Modul, který lze namontovat přímo na stroj a má kryt s certifikací IP67, komunikuje s téměř všemi bezpečnostními komponenty prostřednictvím sítě EtherNet/IP s využitím standardu CIP Safety. Kombinace protokolů umožňuje výměnu bezpečnostních a standardních dat i diagnostických informací prostřednictvím jediné sítě Ethernet.
Bezpečnostní funkce v průmyslovém prostředí
Modul CIP Safety I/O od společnosti Balluff je nejmodernějším řešením v oblasti funkční bezpečnostní techniky, které splňuje i vysoké nároky průmyslového prostředí. Je velmi flexibilní a umožňuje připojení běžných i bezpečnostních komponent. Kombinace 12 bezpečných vstupů a 4 bezpečných výstupů umožňuje všestranné využití modulu v rámci bezpečné automatizační techniky, např. v automobilových aplikacích. Integrovaný paměťový klíč umožňuje výměnu modulu během jedné minuty bez nutnosti použití speciálního nářadí a opětovného uvedení do provozu.
Vlastnosti
- Integrace, akvizice a řízení bezpečnostních komponent v bezpečných aplikacích do SIL3, Cat.4/PLe
- Spolehlivé zpracování bezpečných aplikačních dat
- Připojení jednokanálových a dvoukanálových bezpečnostních zařízení
- Vhodné pro připojení běžných i bezpečnostních komponentů
- Digitální bipolární výstupy pro řízení až do 2A
- Prostorově úsporná montáž na stroji
- Stupeň krytí IP67, certifikát TÜV a ODVA
- Samokontrola a diagnostické LED diody
Bezpečnostní I/O moduly CIP
- Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
Bezpečnost
UKCA - Digitální vstupy
- 12× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 4× PNP
- Rozhraní
- EtherNet/IP CIP Safety
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Rozměr
- 60 x 44 x 235 mm
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Materiál pouzdra
- PBT