21.07.2023
Kapacitiva sensorer i kubisk design med IO-Link
Upptäck fyllnadsnivåer och objekt på ett tillförlitligt sätt och undvik stillestånd.
Våra kompakta kapacitiva Q40-sensorer har nu även IO-Link. Dessa känner tillförlitligt av nivåer eller föremål utan kontakt, även genom icke-metalliska väggar, med väggtjocklekar på upp till 4-6 mm, i behållare och rör.
IO-Link-gränssnittet ger dig utökade tillämpnings- och inställningsmöjligheter. Sensorn kan till exempel enkelt installeras med en industriell standard tre-ledarkabel. Du kan placera sensorerna var i applikationen det passar er.
Processövervakning, parametrering och felanalys av IO-Link-sensorerna utförs i styrsystemet. Maskinprocesserna optimeras därmed tidsmässigt. Detta gör driften effektivare.
De särskilda egenskaperna
- Detekterar nivåer och föremål genom väggarna på icke-metalliska behållare.
- Standardteknik: för icke-ledande medier och föremålsdetektering.
- För väggar med en tjocklek på upp till 4-6 mm.
- Driftsätt: Standard IO-läge (SIO), IO-Link-läge.
Relaterade ämnen
Downloads
-
Capacitive sensors in cubic design with IO-Link