03.08.2023
Enkelt (och) bra: ny generation av IO-Link-sensor-/aktuatorhubbar
En introduktion till IO-Link-teknik
Din ingång till den effektiva och beprövade IO-Link-tekniken - detta möjliggörs av den nya generationen av våra I/O-moduler. Flexibelt anpassade till dina behov, beroende på applikationen använder du upp till 16 digitala ingångar eller 8 digitala in- och utgångar.
Nästa generations sensor-/aktuatorhubbar har åtta standardiserade M12-portar, varav fyra kan konfigureras variabelt.
Mervärdet jämfört med befintliga Balluff IO-Link sensor-/aktuatorhubbar ligger främst i det optimerade höljekonceptet och den nya generationens medvetna enkelhet.
Mindre är mer - enkel hantering och stöd för de grundläggande I/O-funktionerna utan komplexa tilläggsfunktioner.
Vårt nya hållbara hölje-koncept använder återvinningsbara material och hanterar utan ingjutningsmaterial på ett miljövänligt sätt. Dessutom uppfyller våra I/O-moduler alla krav för industriell användning i sedvanlig Balluff-kvalitet.
Förbättrad processkvalitet med IO-Link
IO-Link ger användarna större flexibilitet och ökar effektiviteten i automatiseringen. Vår IO-Link sensor-/aktuatorhubb erbjuder dig en enkel introduktion till IO-Link-tekniken: Du kan helt enkelt realisera effektiva topologier, eftersom kommunikation och strömförsörjning går över en enda ledning. En annan fördel med våra I/O-moduler: De gör det möjligt att integrera standardsensorer och ställdon i IO-Link-topologier. Sensor-/aktuatorhubbar ger dig också en stor besparingspotential, eftersom de minskar antalet fältbussmoduler och möjliggör en effektiv skalning av applikationen. Kort sagt är detta den idealiska lösningen för att komma in i IO-Link-standarden eller för att kostnadseffektivt komplettera mångsidiga tillämpningar.
De särskilda egenskaperna
- Effektivt och ändamålsenligt - perfekt lämpat för bearbetning av signaler med låg effekt.
- Flexibelt och från en enda källa - vår nya generation av I/O-moduler finns i NPN- och PNP-versioner.
- Kompakt, lätt och hållbar - optimerad för användning i rörliga applikationer och detta i sedvanlig Balluff-kvalitet.
- Snabb, effektiv signalöverföring och minskade signalgenomloppstider tack vare COM3-överföringsstandarden.
- Individuellt anpassade till dina behov, fyra av de digitala portarna kan konfigureras flexibelt.
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning (COM 1)
- M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Digitala ingångar
- 16x PNP, Typ 3
- Digitala utgångar
- 8x PNP
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Utökningsport
- nej
- Övervakning av enkel kanal
- ja
- Summaström US, givare
- 2 A
- Summaström UA, ställdon
- 2 A
- Brytström
- 8x 200 mA
- Höljematerial
- PC, transparent
- Mått
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Omgivningstemperatur
- -20...60 °C
- Kapslingsklass
- IP67, fastskruvat tillstånd
- Överföringshastighet
- COM3 (230,4 kBaud)
- Processdatacykel min.
- 2 ms
- Processdata IN
- 6 Byte
- Processdata OUT
- 2 Byte
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning (COM 1)
- M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Digitala ingångar
- 16x NPN, typ 3
- Digitala utgångar
- 8x NPN
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Utökningsport
- nej
- Övervakning av enkel kanal
- ja
- Summaström US, givare
- 2 A
- Summaström UA, ställdon
- 2 A
- Brytström
- 8x 200 mA
- Höljematerial
- PC, transparent
- Mått
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Omgivningstemperatur
- -20...60 °C
- Kapslingsklass
- IP67, fastskruvat tillstånd
- Överföringshastighet
- COM3 (230,4 kBaud)
- Processdatacykel min.
- 2 ms
- Processdata IN
- 6 Byte
- Processdata OUT
- 2 Byte
Utökad port
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning (COM 1)
- M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Digitala ingångar
- 16x PNP, Typ 3
- Digitala utgångar
- 8x PNP
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Utökningsport
- ja
- Övervakning av enkel kanal
- ja
- Summaström US, givare
- 2 A
- Summaström UA, ställdon
- 2 A
- Brytström
- 8x 200 mA
- Höljematerial
- PC, transparent
- Mått
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Omgivningstemperatur
- -20...60 °C
- Kapslingsklass
- IP67, fastskruvat tillstånd
- Överföringshastighet
- COM3 (230,4 kBaud)
- Processdatacykel min.
- 2 ms
- Processdata IN
- 6 Byte
- Processdata OUT
- 2 Byte