30.06.2022
Safety I/O modul s protokolom CIP, vhodný pre bezpečnostné aplikácie v priemysle
Spoľahlivý a odolný
Automatizácia vyžaduje bezpečnosť a spoľahlivosť. Spoločnosť Balluff ponúka komplexné portfólio priemyselných dátových sietí pre oblasť Safety, do ktorého teraz patrí aj modul CIP Safety I/O.
Bezpečná a jednoduchá integrácia Safety komponentov do priemyselnej dátovej siete
Modul spoľahlivo rieši bezpečné pripojenie snímačov a akčných členov k PLC, a to aj v náročných podmienkach, ako sú prach, vibrácie alebo vlhko. Modul možno inštalovať priamo na stroj, má púzdro s certifikáciou IP67, komunikuje so Safety komponentmi prostredníctvom siete EtherNet/IP s využitím bezpečnostného protokolu CIP. Táto kombinácia umožňuje výmenu bezpečnostných a štandardných údajov, ako aj diagnostických informácií prostredníctvom jednej siete Ethernet.
Implementácia bezpečnostných funkcií v priemyselnom prostredí
Modul CIP Safety I/O od spoločnosti Balluff predstavuje najmodernejšie riešenie v oblasti Safety technológie, ktoré spĺňa aj vysoké nároky priemyselného prostredia. Je mimoriadne flexibilný a umožňuje pripojenie bežných aj bezpečnostných komponentov. Kombinácia 12 Safety vstupov a 4 Safety výstupov umožňuje všestranné použitie modulu v rámci Safety automatizačnej techniky, napr. v automobilových aplikáciách. Integrovaná pamäť umožňuje rýchlu výmenu modulu bez špeciálneho náradia a bez opätovnej konfigurácie.
Špeciálne funkcie
- Integrácia a riadenie Safety komponentov v bezpečnostnýchch aplikáciách až do úrovne SIL3, Cat4/PLe
- Spoľahlivé spracovanie bezpečnostných údajov
- pripojenie jedno a dvojkanálových Safety zariadení
- vhodné na pripojenie bežných aj bezpečnostných komponentov
- digitálne výstupy až do 2 A na duálny kanál
- priestorovo úsporná montáž na stroji
- Trieda ochrany IP67, certifikát TÜV a ODVA
- Samokontrola a diagnostické LED diódy
Safety I/O moduly s protokolom CIP
- Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
WEEE
Safety
UKCA - Digitálne vstupy
- 12x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 4x PNP
- Rozhranie
- Ethernet/IP CIP Safety
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Rozmer
- 60 x 44 x 235 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Materiál puzdra
- PBT