BCS Globalprox
 

主要特征:

    高性价比的通用型电容开关
    M12 / M18 / M30三种规格,多达96个型号
    塑料外壳系列的产品更经济
 

产品描述:

 
      具有灵敏度调节,适用于各种应用
 
      扩大工作温度范围,从-25~85℃
 
      输出带反极性和短路保护
 
      防护等级达IP67
 
      具有更高的电磁兼容性能
 
      V2APBT塑料外壳
 
      连接方式有M12插头和带2m电缆两种
 
      具有LED电源、开关状态指示灯
 
      齐平式的适用于物体检测
 
      非齐平的适用于料位检测